Danfoss logo
Akva Les II

Akva Les II, Тип 3, Назва регулятора системи ГВП: PTC2+P

145G0055

Тип продукту: Akva Les II, Тип 3, 16 бар, 110 °C, PTC2+P

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Application typeInstantaneous DHW
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00
jgbcAkva Les II, Type 3
Material DescriptionAkva Les II Vandvarmer H+60 AVE ISO m/K
Product line33
Висота без кожуха [мм]463 мм
Висота з кожухом [мм]463 мм
Висота упаковки [мм]210 мм
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Вторинний номінальний тиск [бар]10 бар
Глибина без кожуха [мм]190 мм
Глибина з кожухом [мм]210 мм
Глибина упаковки [мм]345 мм
Група продукціїНевеликі теплові пункти
Класифікація ULNo
Матеріал ізоляціїPolypropylene
Матеріал кожухаБіла лакована тонколистова сталь
Матеріал припою для пластинчастого теплообмінника системи ГВПBrazed copper
Місце для батарейокНі
Назва регулятора системи ГВПPTC2+P
Напрямок з’єднанняНижнє
Напрямок первинного та вторинного з’єднанняНижнє
ОписAkva Les II Vandvarmer H+60 AVE
Характеристики виробу
Значення
Первинний номінальний тиск [бар]16 бар
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Потужність [кВт]62.0 кВт
Потужність системи ГВП [кВт]41 кВт
Потужність системи ГВП [кВт] [Мін.]22 кВт
Приєднувальний розмір системи ГВП3/4"
Приєднувальний розмір централізованого теплопостачання3/4"
Регулятор перепаду тискуIntegrated in control valve
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір теплового пунктуТип 3
Розмір трубопроводу системи ГВПØ18
Розмір трубопроводу централізованого теплопостачанняØ18
Розрахункова температура подачі [˚C]110 °C
Статичний тиск у системі ХВП [бар] [мін.]2.0 бар
Тип з’єднання з системою ГВПзовнішня різь
Тип з’єднання з централізованим теплопостачаннямзовнішня різь
Тип пластинчастого теплообмінника системи ГВПXB06H+-1 60
Тип продуктуAkva Les II
Тип регулювання системи ГВПВитрата/термостатичний
У межах WEEEНі
Циркуляція ГВПНа замовлення
Ширина без кожуха [мм]306 мм
Ширина з кожухом [мм]310 мм
Ширина упаковки [мм]480 мм

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто9.5 Кілограм
Bага нетто9 Кілограм
Об'єм38.088 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715162511558
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми