145F4191_VXi_SoloII_H_Typ1_310_230

VXi Solo H (A237), Тип 1

145F4193

Тип продукту: VXi Solo H (A237), Тип 1, 16 бар, 120 °C

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Application typeIndirect Heating
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Heating ActuatorAMV 13
Heating Control valveAVQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 м³/год
jgbcVXi Solo H, TYPE 1, STW
Material DescriptionVXi Solo H TYPE 1 ECL310/237 STW
Product line33
Випробувальний тиск теплообмінника [бар]38 бар
Висота без кожуха [мм]980 мм
Висота з кожухом [мм]980 мм
Висота упаковки [мм]420 мм
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Вторинний номінальний тиск [бар]6 бар
Глибина без кожуха [мм]360 мм
Глибина з кожухом [мм]360 мм
Глибина упаковки [мм]620 мм
Група продукціїНевеликі теплові пункти
Додаткова інформаціяІзольований передній кожух зі спіненого поліпропіленуФункція безпеки
Класифікація ULNo
Марка насоса для опаленняGrundfos
Матеріал ізоляціїPolypropylene
Матеріал кожухаPolypropylene
Матеріал припою для нагрівального елементу пластинчастого теплообмінникаBrazed copper
Місце для батарейокНі
Назва регулятора опаленняECL 310 / A237
Характеристики виробу
Значення
Напруга живлення [В] AC230 В
Напрямок з’єднанняВерхнє та нижнє
Напрямок первинного та вторинного з’єднанняTop and bottom
ОписVXi-Solo H, ECL310/A230, Тип 1, з переднім ізоляційним кожухом зі спіненого поліпропілену
Первинний номінальний тиск [бар]16 бар
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Потужність [кВт]20.0 кВт
Приєднувальний розмір теплообмінника3/4"
Приєднувальний розмір централізованого теплопостачання3/4"
Регулятор перепаду тискуIntegrated in control valve
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір теплового пунктуТип 1
Розмір труби теплообмінникаØ18
Розмір трубопроводу централізованого теплопостачанняØ18
Розрахункова температура подачі [˚C]120 °C
Теплова потужність [кВт]20 кВт
Тип з’єднання з теплообмінникомВнутрішня різь
Тип з’єднання з централізованим теплопостачаннямзовнішня різь
Тип насоса для опаленняUPM3 Auto 15-70 130
Тип пластинчастого теплообмінника для опаленняXB06H-1 26
Тип продуктуVXi Solo H (A237)
Тип регулювання опаленняЕлектронний
У межах WEEEНі
Ширина без кожуха [мм]550 мм
Ширина з кожухом [мм]550 мм
Ширина упаковки [мм]840 мм

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто38 Кілограм
Bага нетто36 Кілограм
Об'єм2.175 Гектолітр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428525046
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми