Danfoss logo
 VXeSoloH_w_cover_145F4440_145F4441_145F4442_145F4443_145F4444

VXe Solo H (A237), Тип 1

145F4440

Тип продукту: VXe Solo H (A237), Тип 1, 16 бар, 120 °C

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Application typeIndirect Heating
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveAVQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 м³/год
jgbcVXe Solo H, Type 1
Material DescriptionVXe Solo H, type 1, ECL310/A237
Product line33
Висота без кожуха [мм]785 мм
Висота з кожухом [мм]785 мм
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Вторинний номінальний тиск [бар]6 бар
Глибина без кожуха [мм]315 мм
Глибина з кожухом [мм]315 мм
Група продукціїНевеликі теплові пункти
Класифікація ULNo
Марка насоса для опаленняGrundfos
Матеріал ізоляціїPolypropylene
Матеріал кожухаPolypropylene
Матеріал припою для нагрівального елементу пластинчастого теплообмінникаПаяна мідь
Місце для батарейокНі
Назва регулятора опаленняECL 310 / A237
Напруга живлення [В] AC230 В
Характеристики виробу
Значення
Напрямок з’єднанняНижнє
Напрямок первинного та вторинного з’єднанняНижнє
ОписVXe Solo H, ECL310/A237, Type 1
Первинний номінальний тиск [бар]16 бар
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Потужність [кВт]20.0 кВт
Приєднувальний розмір теплообмінника3/4"
Приєднувальний розмір централізованого теплопостачання3/4"
Регулятор перепаду тискуIntegrated in control valve
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір теплового пунктуТип 1
Розмір труби теплообмінникаØ18
Розмір трубопроводу централізованого теплопостачанняØ18
Розрахункова температура подачі [˚C]120 °C
Теплова потужність [кВт]20 кВт
Тип з’єднання з теплообмінникомВнутрішня різь
Тип з’єднання з централізованим теплопостачаннямзовнішня різь
Тип насоса для опаленняUPM3 Auto 15-70 130
Тип пластинчастого теплообмінника для опаленняXB06H-1 26
Тип продуктуVXe Solo H (A237)
Тип регулювання опаленняЕлектронний
У межах WEEEНі
Ширина без кожуха [мм]550 мм
Ширина з кожухом [мм]550 мм

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто38 Кілограм
Bага нетто36 Кілограм
Об'єм173.91 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702424284879
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми