VXe Solo H OP HT, without key, Тип 2, Назва регулятора опалення: ECL 310
145F4480
Тип продукту: VXe Solo H OP HT, without key, Тип 2, 25 бар, 130 °C, ECL 310
145F4480
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Heating Actuator | AMV 10 |
| Heating Control valve | AVQM 15 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 4.00 м³/год |
| jgbc | VXe Solo H OP HT, Type 2 |
| Material Description | VXe Solo H OP HT, ECL310, Type 2 |
| Product line | 33 |
| Висота без кожуха [мм] | 820 мм |
| Висота з кожухом [мм] | 820 мм |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так, з винятками |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Вторинний номінальний тиск [бар] | 6 бар |
| Глибина без кожуха [мм] | 315 мм |
| Глибина з кожухом [мм] | 315 мм |
| Група продукції | Невеликі теплові пункти |
| Класифікація UL | No |
| Матеріал ізоляції | Polypropylene |
| Матеріал кожуха | Polypropylene |
| Матеріал припою для нагрівального елементу пластинчастого теплообмінника | Brazed copper |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва регулятора опалення | ECL 310 |
| Напруга живлення [В] AC | 230 В |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Напрямок з’єднання | Нижнє |
| Напрямок первинного та вторинного з’єднання | Нижнє |
| Опис | VXe Solo H OP HT, ECL310, Type 2 |
| Первинний номінальний тиск [бар] | 25 бар |
| Положення ЄС про виняток RoHS | 6(c) |
| Потужність [кВт] | 47.0 кВт |
| Приєднувальний розмір теплообмінника | 1" |
| Приєднувальний розмір централізованого теплопостачання | 3/4" |
| Регулятор перепаду тиску | Integrated in control valve |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Розмір теплового пункту | Тип 2 |
| Розмір труби теплообмінника | Ø22 |
| Розмір трубопроводу централізованого теплопостачання | DN 15 |
| Розрахункова температура подачі [˚C] | 130 °C |
| Теплова потужність [кВт] | 47 кВт |
| Тип з’єднання з теплообмінником | Внутрішня різь |
| Тип з’єднання з централізованим теплопостачанням | зовнішня різь |
| Тип пластинчастого теплообмінника для опалення | XB06H-1 40 |
| Тип продукту | VXe Solo H OP HT, without key |
| Тип регулювання опалення | Електронний |
| У межах WEEE | Ні |
| Ширина без кожуха [мм] | 550 мм |
| Ширина з кожухом [мм] | 550 мм |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 39 Кілограм |
| Bага нетто | 37 Кілограм |
| Об'єм | 171.616 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424659745 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |