Danfoss logo
VXe Solo H OP HT

VXe Solo H OP HT, without key, Тип 1, Назва регулятора опалення: ECL 310

145F4479

Тип продукту: VXe Solo H OP HT, without key, Тип 1, 25 бар, 130 °C, ECL 310

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Application typeIndirect Heating
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Heating ActuatorAMV 10
Heating Control valveAVQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 м³/год
jgbcVXe Solo H OP HT Type 1
Material DescriptionVXe Solo H OP HT, ECL310, Type 1
Product line33
Висота без кожуха [мм]820 мм
Висота з кожухом [мм]820 мм
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Вторинний номінальний тиск [бар]6 бар
Глибина без кожуха [мм]315 мм
Глибина з кожухом [мм]315 мм
Група продукціїНевеликі теплові пункти
Класифікація ULNo
Матеріал ізоляціїPolypropylene
Матеріал кожухаPolypropylene
Матеріал припою для нагрівального елементу пластинчастого теплообмінникаBrazed copper
Місце для батарейокНі
Назва регулятора опаленняECL 310
Напруга живлення [В] AC230 В
Характеристики виробу
Значення
Напрямок з’єднанняНижнє
Напрямок первинного та вторинного з’єднанняНижнє
ОписVXe Solo H OP HT, ECL310, Type 1
Первинний номінальний тиск [бар]25 бар
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Потужність [кВт]25.0 кВт
Приєднувальний розмір теплообмінника1"
Приєднувальний розмір централізованого теплопостачання3/4"
Регулятор перепаду тискуIntegrated in control valve
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір теплового пунктуТип 1
Розмір труби теплообмінникаØ22
Розмір трубопроводу централізованого теплопостачанняDN 15
Розрахункова температура подачі [˚C]130 °C
Теплова потужність [кВт]25 кВт
Тип з’єднання з теплообмінникомВнутрішня різь
Тип з’єднання з централізованим теплопостачаннямзовнішня різь
Тип пластинчастого теплообмінника для опаленняXB06H-1 26
Тип продуктуVXe Solo H OP HT, without key
Тип регулювання опаленняЕлектронний
У межах WEEEНі
Ширина без кожуха [мм]550 мм
Ширина з кожухом [мм]550 мм

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто39 Кілограм
Bага нетто37 Кілограм
Об'єм171.616 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702424659738
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми