Danfoss logo
Substation type VX Solo II H2 with ECL Comfort 210

VX Solo II H2 (A260), Тип 1

004U8250

Тип продукту: VX Solo II H2 (A260), Тип 1, 16 бар, 110 °C

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Application typeIndirect Heating
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Heating ActuatorAMV 13
Heating Control valveAHQM 15
jgbcVX Solo II H2, TYPE 1
Material DescriptionVX-SOLO II H2 ECL210/A260 TYPE 1 K
Mixing circuit - controlVMV 15 / AMV 150
Product line33
RemarksIndir. HE, ECL210/260, safety function for FH
Варіант кожухаВходить
Випробувальний тиск теплообмінника [бар]38 бар
Висота без кожуха [мм]860 мм
Висота з кожухом [мм]860 мм
Висота упаковки [мм]420 мм
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Вторинний номінальний тиск [бар]6 бар
Глибина без кожуха [мм]365 мм
Глибина з кожухом [мм]380 мм
Глибина упаковки [мм]800 мм
Група продукціїНевеликі теплові пункти
Додаткова інформаціяКожух
Кількість будинків [макс.]1
Кількість будинків [мін.]1
Класифікація ULNo
Контур опалення підлоги – марка насосаGrundfos
Контур опалення підлоги – тип насосаUPM3 Auto 15-70 130
Марка насоса для опаленняGrundfos
Матеріал ізоляціїБез
Матеріал кожухаБіла лакована тонколистова сталь
Характеристики виробу
Значення
Матеріал припою для нагрівального елементу пластинчастого теплообмінникаBrazed copper
Місце для батарейокНі
Назва регулятора опаленняECL 210 / A260
Напруга живлення [В] AC230 В
Напрямок з’єднанняВерхнє та нижнє
Напрямок первинного та вторинного з’єднанняTop and bottom
ОписVX Solo II H2 тип 1 (XB 06H-1-26)
Первинний номінальний тиск [бар]16 бар
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Потужність [кВт]20.0 кВт
Приєднувальний розмір теплообмінника3/4"
Приєднувальний розмір централізованого теплопостачання3/4"
Регулятор перепаду тискуIntegrated in control valve
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір теплового пунктуТип 1
Розмір труби теплообмінникаØ18
Розмір трубопроводу централізованого теплопостачанняØ18
Розрахункова температура подачі [˚C]110 °C
Теплова потужність [кВт]20 кВт
Тип з’єднання з теплообмінникомВнутрішня різь
Тип з’єднання з централізованим теплопостачаннямзовнішня різь
Тип насоса для опаленняUPM3 Auto 15-70 130
Тип пластинчастого теплообмінника для опаленняXB06H-1 26
Тип продуктуVX Solo II H2 (A260)
Тип регулювання опаленняЕлектронний
У межах WEEEНі
Ширина без кожуха [мм]530 мм
Ширина з кожухом [мм]550 мм
Ширина упаковки [мм]840 мм

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто45 Кілограм
Bага нетто43 Кілограм
Об'єм219.555 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715162510254
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми