Тип 2, Назва регулятора опалення: ECL 310
004U8502
Тип 2, 16 бар, 110 °C, ECL 310
004U8502
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Heating Actuator | AMV 10 |
| Heating Control valve | AVQM 15 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 4.00 м³/год |
| jgbc | VX Solo H OP, Type 2, ECL310, w/o App key |
| Material Description | VX Solo H OP ECL310 TYP2 KR |
| Product line | 33 |
| Варіант кожуха | Входить |
| Випробувальний тиск теплообмінника [бар] | 38 бар |
| Висота без кожуха [мм] | 760 мм |
| Висота з кожухом [мм] | 760 мм |
| Висота упаковки [мм] | 420 мм |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так, з винятками |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Вторинний номінальний тиск [бар] | 6 бар |
| Глибина без кожуха [мм] | 250 мм |
| Глибина з кожухом [мм] | 380 мм |
| Глибина упаковки [мм] | 620 мм |
| Група продукції | Невеликі теплові пункти |
| Додаткова інформація | КожухІзоляція трубопроводуЗапобіжний клапан |
| Кількість будинків [макс.] | 1 |
| Кількість будинків [мін.] | 1 |
| Класифікація UL | No |
| Матеріал ізоляції | EPDM |
| Матеріал кожуха | Біла лакована тонколистова сталь |
| Матеріал припою для нагрівального елементу пластинчастого теплообмінника | Brazed copper |
| Місце для батарейок | Ні |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Назва регулятора опалення | ECL 310 |
| Напруга живлення [В] AC | 230 В |
| Напрямок з’єднання | Верхнє та нижнє |
| Напрямок первинного та вторинного з’єднання | Top and bottom |
| Опис | VX-Solo H OP ECL310 Тип 2, с Капак |
| Первинний номінальний тиск [бар] | 16 бар |
| Положення ЄС про виняток RoHS | 6(c) |
| Потужність [кВт] | 30.0 кВт |
| Приєднувальний розмір теплообмінника | 3/4" |
| Приєднувальний розмір централізованого теплопостачання | 3/4" |
| Примітки | Indir. HE, without pump |
| Регулятор перепаду тиску | Integrated in control valve |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Розмір теплового пункту | Тип 2 |
| Розмір труби теплообмінника | Ø18 |
| Розмір трубопроводу централізованого теплопостачання | Ø18 |
| Розрахункова температура подачі [˚C] | 110 °C |
| Теплова потужність [кВт] | 30 кВт |
| Тип з’єднання з теплообмінником | Внутрішня різь |
| Тип з’єднання з централізованим теплопостачанням | зовнішня різь |
| Тип пластинчастого теплообмінника для опалення | XB06H-1 40 |
| Тип продукту | VX Solo H OP, without key |
| Тип регулювання опалення | Електронний |
| У межах WEEE | Ні |
| Ширина без кожуха [мм] | 525 мм |
| Ширина з кожухом [мм] | 550 мм |
| Ширина упаковки [мм] | 840 мм |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 40 Kilogram |
| Bага нетто | 38 Kilogram |
| Об'єм | 219.555 Liter |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162510889 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |