VX Solo 22 H OP (P330), Тип 2
145G4708
Тип продукту: VX Solo 22 H OP (P330), Тип 2, 16 бар, 120 °C
145G4708
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Heating Actuator | AMV 10 |
| Heating Control valve | AVQM 15 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 4.00 м³/год |
| jgbc | VX Solo22H OP, ECL310/P330, 60kW, HM |
| Material Description | VX Solo22H OP ECL310/P330 60kW Sonometer |
| Product line | 33 |
| Висота без кожуха [мм] | 1037 мм |
| Висота з кожухом [мм] | 1037 мм |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так, з винятками |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Вторинний номінальний тиск [бар] | 6 бар |
| Глибина без кожуха [мм] | 385 мм |
| Глибина з кожухом [мм] | 400 мм |
| Група продукції | Невеликі теплові пункти |
| Класифікація UL | No |
| Матеріал ізоляції | EPDM |
| Матеріал кожуха | Біла лакована тонколистова сталь |
| Матеріал припою для нагрівального елементу пластинчастого теплообмінника | Паяна мідь |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва регулятора опалення | ECL 310 / P330 |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Напруга живлення [В] AC | 230 В |
| Напрямок з’єднання | Нижнє |
| Напрямок первинного та вторинного з’єднання | Нижнє |
| Первинний номінальний тиск [бар] | 16 бар |
| Положення ЄС про виняток RoHS | 6(c) |
| Приєднувальний розмір теплообмінника | 1" |
| Приєднувальний розмір централізованого теплопостачання | 1" |
| Регулятор перепаду тиску | Integrated in control valve |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Розмір теплового пункту | Тип 2 |
| Розмір труби теплообмінника | Ø22 |
| Розмір трубопроводу централізованого теплопостачання | Ø22 |
| Розрахункова температура подачі [˚C] | 120 °C |
| Тип з’єднання з теплообмінником | Внутрішня різь |
| Тип з’єднання з централізованим теплопостачанням | зовнішня різь |
| Тип пластинчастого теплообмінника для опалення | XB37M-1 40 |
| Тип продукту | VX Solo 22 H OP (P330) |
| Тип регулювання опалення | Електронний |
| У межах WEEE | Ні |
| Ширина без кожуха [мм] | 545 мм |
| Ширина з кожухом [мм] | 600 мм |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 52 Кілограм |
| Bага нетто | 50 Кілограм |
| Об'єм | 390.142 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162533307 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |