Substation type Unistat 1016 A-W with closed cover

Unistat 1016A HT, Тип 2, Назва регулятора опалення: ECL 310

004F4862

Тип продукту: Unistat 1016A HT, Тип 2, 16 бар, 130 °C, ECL 310

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Application typeIndirect Heating
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Heating ActuatorAMV 13
Heating Control valveAVQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 м³/год
jgbcUnistat 1016A, 30kW HT
Material Description1016A 30kW HT ECL310 12bar insert 110
Product line33
Випробувальний тиск теплообмінника [бар]38 бар
Висота без кожуха [мм]870 мм
Висота з кожухом [мм]870 мм
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Вторинний номінальний тиск [бар]6 бар
Глибина без кожуха [мм]337 мм
Глибина з кожухом [мм]337 мм
Група продукціїНевеликі теплові пункти
Класифікація ULNo
Матеріал кожухаБіла лакована тонколистова сталь
Матеріал припою для нагрівального елементу пластинчастого теплообмінникаBrazed copper
Місце для батарейокНі
Назва регулятора опаленняECL 310
Напруга живлення [В] AC230 В
Характеристики виробу
Значення
Напрямок з’єднанняНижнє
Напрямок первинного та вторинного з’єднанняНижнє
ОписТепловий пункт Danfoss Unistat 1016 A PN16 30кВт HT ECL310 включаючи фітинг
Первинний номінальний тиск [бар]16 бар
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Потужність [кВт]30.0 кВт
Приєднувальний розмір теплообмінника3/4"
Приєднувальний розмір централізованого теплопостачання3/4"
Регулятор перепаду тискуIntegrated in control valve
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір теплового пунктуТип 2
Розмір труби теплообмінникаØ18
Розмір трубопроводу централізованого теплопостачанняDN 15
Розрахункова температура подачі [˚C]130 °C
Теплова потужність [кВт]30 кВт
Тип з’єднання з теплообмінникомВнутрішня різь
Тип з’єднання з централізованим теплопостачаннямзовнішня різь
Тип пластинчастого теплообмінника для опаленняXB06H-1 36
Тип продуктуUnistat 1016A HT
Тип регулювання опаленняЕлектронний
У межах WEEEНі
Ширина без кожуха [мм]490 мм
Ширина з кожухом [мм]490 мм

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто60 Кілограм
Bага нетто40 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715162745694
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми