Danfoss logo
Termix VX

Termix VX, Тип 3, Назва регулятора опалення: AVTB

144H2488

Тип продукту: Termix VX, Тип 3, 10 бар, 110 °C, AVTB

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Application typeIndirect Heating
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Heating ActuatorAVTB
Heating Control valveAVTB
Heating control valve kvs value [m³/h]1.90 м³/год
Material DescriptionVX-3 T24 Island P3 24
Product line33
Варіант кожухаДодатковий
Висота без кожуха [мм]750 мм
Висота з кожухом [мм]800 мм
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Глибина без кожуха [мм]370 мм
Глибина з кожухом [мм]430 мм
Група продукціїНевеликі теплові пункти
ДозволиCE
Класифікація ULNo
Матеріал кожухаБіла лакована тонколистова сталь
Матеріал припою для нагрівального елементу пластинчастого теплообмінникаПаяна мідь
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPVX-3 T24 Island P3 24
Назва регулятора опаленняAVTB
Напруга живлення [В]230.0 В
Характеристики виробу
Значення
Напрямок з’єднанняНижнє
Напрямок первинного та вторинного з’єднанняНижнє
Номер досьє SCIPf0687f6f-b237-46bc-b419-d98d20ca0599
ОписDistrict heating substation for indirect heating
Первинний номінальний тиск [бар]10 бар
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Приєднувальний розмір теплообмінника3/4"
Приєднувальний розмір централізованого теплопостачання3/4"
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір теплового пунктуТип 3
Розмір труби теплообмінникаØ18
Розмір трубопроводу централізованого теплопостачанняØ18
Розрахункова температура подачі [˚C]110 °C
Сертифікація CEYes
Тип з’єднання з теплообмінникомВнутрішня різь G
Тип з’єднання з централізованим теплопостачаннямВнутрішня різь G
Тип пластинчастого теплообмінника для опаленняT24-1 24 G3/4"*20 H
Тип продуктуTermix VX
Тип регулювання опаленняТермостатичний
У межах WEEEНі
Ширина без кожуха [мм]505 мм
Ширина з кожухом [мм]540 мм

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто30 Кілограм
Bага нетто29 Кілограм
Об'єм147.612 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5706561449887
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми