VX T24 Snow melting m/AVTB 10

Termix VX Snowmelting, Тип 1, Назва регулятора опалення: AVTB

IS99501040

Тип продукту: Termix VX Snowmelting, Тип 1, 10 бар, 110 °C, AVTB

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Application typeIndirect Heating
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Heating ActuatorAVTB
Heating Control valveAVTB
Material DescriptionTENGIGR SNJÓBR AVTB 10 KW
Product line33
Варіант кожухаБез
Висота без кожуха [мм]790 мм
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Глибина без кожуха [мм]400 мм
Група продукціїНевеликі теплові пункти
Класифікація ULNo
Матеріал припою для нагрівального елементу пластинчастого теплообмінникаBrazed copper
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPTENGIGR SNJÓBR AVTB 10 KW
Назва регулятора опаленняAVTB
Напрямок з’єднанняНижнє
Напрямок первинного та вторинного з’єднанняНижнє
Характеристики виробу
Значення
Номер досьє SCIP36fa06a7-0148-4bb0-99a3-deca480ed721
ОписVX T24 Snow melting m/AVTB 10
Первинний номінальний тиск [бар]10 бар
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Приєднувальний розмір теплообмінника3/4"
Приєднувальний розмір централізованого теплопостачання3/4"
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір теплового пунктуТип 1
Розмір труби теплообмінникаØ18
Розмір трубопроводу централізованого теплопостачанняØ18
Розрахункова температура подачі [˚C]110 °C
Сертифікація CEYes
Тип з’єднання з теплообмінникомВнутрішня різь G
Тип з’єднання з централізованим теплопостачаннямВнутрішня різь G
Тип пластинчастого теплообмінника для опаленняT24-1 24 G3/4"*20 H
Тип продуктуTermix VX Snowmelting
Тип регулювання опаленняТермостатичний
Ширина без кожуха [мм]565 мм

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.01 Кілограм
Bага нетто0.01 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми