Compactstation VX

Termix VX Compact 28, Тип 1, Назва регулятора опалення: AVTB

144H2548

Тип продукту: Termix VX Compact 28, Тип 1, 16 бар, 110 °C, AVTB

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Application typeIndirect Heating
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Heating ActuatorAVTB
Heating Control valveAVTB
Heating control valve kvs value [m³/h]5.5 м³/год
Material DescriptionCompactstation VX 28-T
Product line33
Варіант кожухаБез
Висота без кожуха [мм]970 мм
Висота з кожухом [мм]970 мм
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Глибина без кожуха [мм]420 мм
Глибина з кожухом [мм]522 мм
Група продукціїНевеликі теплові пункти
ДозволиCE
Класифікація ULNo
Матеріал кожухаБіла лакована тонколистова сталь
Матеріал припою для нагрівального елементу пластинчастого теплообмінникаПаяна мідь
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPCompactstation VX 28-T
Назва регулятора опаленняAVTB
Характеристики виробу
Значення
Напрямок з’єднанняНижнє
Напрямок первинного та вторинного з’єднанняНижнє
Номер досьє SCIP94ec5ad5-d9c6-42b8-a14e-57ab9c8da3f5
ОписCompactstation VX 28-T
Первинний номінальний тиск [бар]16 бар
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Приєднувальний розмір теплообмінника1"
Приєднувальний розмір централізованого теплопостачанняG1"
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір теплового пунктуТип 1
Розмір труби теплообмінникаØ28
Розмір трубопроводу централізованого теплопостачанняØ28
Розрахункова температура подачі [˚C]110 °C
Сертифікація CEYes
Тип з’єднання з теплообмінникомВнутрішня різь G
Тип з’єднання з централізованим теплопостачаннямВнутрішня різь G
Тип пластинчастого теплообмінника для опаленняT137H-1 70 G1"*20 H
Тип продуктуTermix VX Compact 28
Тип регулювання опаленняТермостатичний
У межах WEEEНі
Ширина без кожуха [мм]620 мм
Ширина з кожухом [мм]640 мм

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто70 Кілограм
Bага нетто65 Кілограм
Об'єм0.144 Cubic meter
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5706561474346
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми