Termix Compact 40 VX, Тип 1, Назва регулятора опалення: ECL 110
144H2814
Тип продукту: Termix Compact 40 VX, Тип 1, 16 бар, 110 °C, ECL 110
144H2814
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Heating Actuator | AMV 10 |
| Heating Control valve | AVQM |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 4.0 м³/год |
| Material Description | Compactstation VX 40/40-E |
| Product line | 33 |
| Варіант кожуха | Без |
| Висота без кожуха [мм] | 1000 мм |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так, з винятками |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Глибина без кожуха [мм] | 450 мм |
| Група продукції | Невеликі теплові пункти |
| Дозволи | CE |
| Класифікація UL | No |
| Матеріал припою для нагрівального елементу пластинчастого теплообмінника | Паяна мідь |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва виробу в досьє SCIP | Compactstation VX 40/40-E |
| Назва регулятора опалення | ECL 110 |
| Напруга живлення [В] | 230.0 В |
| Напрямок з’єднання | Нижнє |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Напрямок первинного та вторинного з’єднання | Нижнє |
| Номер досьє SCIP | 3d6e8e3c-0963-4da9-ac94-444c10d3ef3e |
| Опис | Compactstation VX 40/40-E |
| Первинний номінальний тиск [бар] | 16 бар |
| Положення ЄС про виняток RoHS | 6(c) |
| Приєднувальний розмір теплообмінника | 1 1/2" |
| Приєднувальний розмір централізованого теплопостачання | 1 1/2" |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Розмір теплового пункту | Тип 1 |
| Розмір труби теплообмінника | DN40 |
| Розмір трубопроводу централізованого теплопостачання | DN40 |
| Розрахункова температура подачі [˚C] | 110 °C |
| Сертифікація CE | Yes |
| Тип з’єднання з теплообмінником | Внутрішня різь G |
| Тип з’єднання з централізованим теплопостачанням | Зовнішня різь G |
| Тип пластинчастого теплообмінника для опалення | XB59M-1 50 G2"*50 H |
| Тип продукту | Termix Compact 40 VX |
| Тип регулювання опалення | Електронний |
| У межах WEEE | Ні |
| Ширина без кожуха [мм] | 1120 мм |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 90 Кілограм |
| Bага нетто | 90 Кілограм |
| Об'єм | 0.504 Cubic meter |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706561632265 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |