DSP1 SMALL

Теплові пункти, DSP1 SMALL, Назва регулятора опалення: ECL 310

146B2966

DSP1 Small 16 kW LT I110 HE

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Application typeIndirect Heating
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionDSP1 Small 16 kW LT I110 HE
Product line32
Варіант кожухаТак
Версія теплового пункта16kW, LT, HE
Висота без кожуха [мм]1405 мм
Висота з кожухом [мм]1405 мм
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Вторинний номінальний тиск [бар]6 бар
Вторинний потік [м3/год] [макс.]0.80 м³/год
Вторинний тиск [бар] [макс.]3 бар
Глибина без кожуха [мм]324 мм
Глибина з кожухом [мм]333 мм
Група продукціїТеплові пункти
Дозволена температура [˚C] [мін.]2 °C
ДозволиCE
Категорія PED§ 4.3
Кількість контурів опалення1
Класифікація ULNo
Марка насоса для опаленняGrundfos
Матеріал ізоляції кабелюТверда піна PU
Матеріал кожухаЛистковий метал
Матеріал припою для нагрівального елементу пластинчастого теплообмінникаBrazed copper
Місце для батарейокНі
Назва виробникаDanfoss
Назва категоріїТеплопункти для незалежного теплопостачання
Назва регулятора опаленняECL 310
Напруга живлення [В] AC230 В
Характеристики виробу
Значення
Напрямок з’єднанняНижнє
Напрямок первинного та вторинного з’єднанняTop
ОписDSP1 Small 16 kW LT I110 HE
Первинний номінальний тиск [бар]16 бар
Первинний перепад тиску [бар] [макс.]0.48 бар
Первинний перепад тиску [бар] [макс.]1 бар
Первинний перепад тиску без теплолічильника [бар] [мін.]0.55 бар
Первинний потік [м3/год] [макс.]0.70 м³/год
Первинний тиск [бар] [макс.]12 бар
Потужність [кВт]16.0 кВт
Приєднувальний розмір теплообмінника3/4"
Приєднувальний розмір централізованого теплопостачання3/4"
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Робоча температура [°C] [макс.]100 °C
Розмір труби теплообмінникаDN20
Розмір трубопроводу централізованого теплопостачанняDN20
Розрахункова температура подачі [˚C]100 °C
Сертифікація CEYes
Сплав для нагрівального елементу пластинчастого теплообмінника1.4404
Тип датчика, теплолічильникгільза 6мм
Тип з’єднання з теплообмінникомВнутрішня різь
Тип з’єднання з централізованим теплопостачаннямзовнішня різь
Тип насоса для опаленняUPM3 AUTO L 15-70
Тип пластинчастого теплообмінника для опаленняXB06H-1-16
Тип продуктуDSP1 SMALL
Тип регулювання опаленняЕлектронний
Ширина без кожуха [мм]490 мм
Ширина з кожухом [мм]490 мм

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто60 Кілограм
Bага нетто40 Кілограм
Об'єм158.706 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715162742853
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми