Danfoss logo
Welded pre-engineered substation type DSP 1 MAXI

Теплові пункти, DSP1 MAXI, Назва регулятора опалення: ECL 310

861L0889

DSP1 MAXI-PD-02 LT S035

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Application typeIndirect Heating
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionDSP1 MAXI-PD-02 LT S035
Product line32
Варіант кожухаНі
Версія теплового пунктаPD-02 LT S035
Висота без кожуха [мм]1670 мм
Висота з кожухом [мм]1670 мм
Висота упаковки [мм]1900 мм
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Вторинний номінальний тиск [бар]6 бар
Вторинний потік [м3/год] [макс.]6.20 м³/год
Вторинний тиск [бар] [макс.]3 бар
Глибина без кожуха [мм]750 мм
Глибина з кожухом [мм]750 мм
Глибина упаковки [мм]800 мм
Група продукціїТеплові пункти
Дозволена температура [˚C] [мін.]2 °C
ДозволиCE
Категорія PEDI
Кількість виводів колектора для опалення підлоги1
Кількість підключення контурів опалення на колекторі [контури] [макс.]1
Класифікація ULNo
Матеріал ізоляції кабелюТверда піна PU
Матеріал припою для нагрівального елементу пластинчастого теплообмінникаBrazed copper
Місце для батарейокНі
Назва виробникаDanfoss
Назва категоріїТеплопункти для незалежного теплопостачання
Характеристики виробу
Значення
Назва регулятора опаленняECL 310
Напруга живлення [В] AC230 В
Напрямок з’єднанняRight or left
Напрямок первинного та вторинного з’єднанняTop
ОписDSP1 MAXI-PD-02 LT S035
Первинний номінальний тиск [бар]16 бар
Первинний перепад тиску [бар] [макс.]0.21 бар
Первинний перепад тиску [бар] [макс.]12 бар
Первинний перепад тиску без теплолічильника [бар] [мін.]0.54 бар
Первинний потік [м3/год] [макс.]3.50 м³/год
Первинний тиск [бар] [макс.]16 бар
Приєднувальний розмір теплообмінникаDN32
Приєднувальний розмір централізованого теплопостачання42,4 мм
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір труби теплообмінникаDN32
Розмір трубопроводу централізованого теплопостачанняDN32
Розрахункова температура подачі [˚C]100 °C
Сертифікація CEYes
Сплав для нагрівального елементу пластинчастого теплообмінника1.4404
Тип датчика, теплолічильникгільза 6мм
Тип з’єднання з теплообмінникомфланець
Тип з’єднання з централізованим теплопостачаннямпід зварювання
Тип пластинчастого теплообмінника для опаленняXB12M-1-110
Тип продуктуDSP1 MAXI
Тип регулювання опаленняЕлектронний
Ширина без кожуха [мм]1150 мм
Ширина з кожухом [мм]1150 мм
Ширина упаковки [мм]1200 мм

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто115 Кілограм
Bага нетто115 Кілограм
Об'єм1312.725 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715162746127
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми