Теплові пункти, DSP MOD@, Назва регулятора опалення: ECL 310
200B0061
DSC2-MOD@-IB065-065-0000-MD-GB-PN16-0133, 133 kW, ECL310, 16bar, 50°C
200B0061
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | DSC2-MOD@-IB065-065-0000-MD-GB-PN16-0133 |
| Product line | 32 |
| Варіант кожуха | Ні |
| Висота без кожуха [мм] | 1895 мм |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Вторинний номінальний тиск [бар] | 16 бар |
| Вторинний потік [м3/год] [макс.] | 19.34 м³/год |
| Вторинний тиск [бар] [макс.] | 10 бар |
| Глибина без кожуха [мм] | 980 мм |
| Група продукції | Теплові пункти |
| Дозволена температура [˚C] [мін.] | 2 °C |
| Дозволи | CE |
| Класифікація UL | No |
| Конструкція | стояче положення |
| Матеріал кожуха | Без |
| Матеріал припою для нагрівального елементу пластинчастого теплообмінника | Brazed copper |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва виробника | Danfoss |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Назва категорії | Теплопункти для незалежного теплопостачання |
| Назва регулятора опалення | ECL 310 |
| Напруга живлення [В] AC | 230 В |
| Напрямок з’єднання | Верхнє |
| Напрямок первинного та вторинного з’єднання | Top |
| Опис | DSC2-MOD@-IB065-065-0000-MD-GB-PN16-0133, 133 kW, ECL310, 16bar, 50°C |
| Первинний номінальний тиск [бар] | 16 бар |
| Первинний перепад тиску [бар] [макс.] | 12 бар |
| Первинний потік [м3/год] [макс.] | 19.34 м³/год |
| Первинний тиск [бар] [макс.] | 16 бар |
| Розмір труби теплообмінника | DN65 |
| Розмір трубопроводу централізованого теплопостачання | DN65 |
| Розрахункова температура подачі [˚C] | 50 °C |
| Сертифікація CE | Yes |
| Сплав для нагрівального елементу пластинчастого теплообмінника | 1.4404 |
| Стандарт дозволу | CE |
| Тип датчика, теплолічильник | гільза 6мм |
| Тип продукту | DSP MOD@ |
| Тип регулювання опалення | Електронний |
| Ширина без кожуха [мм] | 2390 мм |