Danfoss logo
DSP MOD@ single station for UK

Теплові пункти, DSP MOD@, Назва регулятора опалення: ECL 310

200B0038

DSP1-MOD@-IB080-080-0000-MD-GB-PN16-0991, 991 kW, ECL310, 16bar, 120°C

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Application typeIndirect Heating
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionDSP1-MOD@-IB080-080-0000-MD-GB-PN16-0991
Product line32
Варіант кожухаНі
Висота без кожуха [мм]1900 мм
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Вторинний номінальний тиск [бар]16 бар
Вторинний потік [м3/год] [макс.]26.73 м³/год
Вторинний тиск [бар] [макс.]10 бар
Глибина без кожуха [мм]1080 мм
Група продукціїТеплові пункти
Дозволена температура [˚C] [мін.]2 °C
ДозволиCE
Класифікація ULNo
Конструкціястояче положення
Матеріал кожухаБез
Матеріал припою для нагрівального елементу пластинчастого теплообмінникаBrazed copper
Місце для батарейокНі
Назва виробникаDanfoss
Характеристики виробу
Значення
Назва категоріїТеплопункти для незалежного теплопостачання
Назва регулятора опаленняECL 310
Напруга живлення [В] AC230 В
Напрямок з’єднанняВерхнє
Напрямок первинного та вторинного з’єднанняTop
ОписDSP1-MOD@-IB080-080-0000-MD-GB-PN16-0991, 991 kW, ECL310, 16bar, 120°C
Первинний номінальний тиск [бар]16 бар
Первинний перепад тиску [бар] [макс.]12 бар
Первинний потік [м3/год] [макс.]26.73 м³/год
Первинний тиск [бар] [макс.]16 бар
Розмір труби теплообмінникаDN80
Розрахункова температура подачі [˚C]120 °C
Сертифікація CEYes
Сплав для нагрівального елементу пластинчастого теплообмінника1.4404
Стандарт дозволуCE
Тип датчика, теплолічильникгільза 6мм
Тип продуктуDSP MOD@
Тип регулювання опаленняЕлектронний
Ширина з кожухом [мм]2490 мм