Danfoss logo
DSP MOD@ double station for UK

Теплові пункти, DSP MOD@, Назва регулятора опалення: ECL 310

200B0034

DSP2-MOD@-IB050-050-0000-MD-GB-PN16-0360, 360 kW, ECL310, 16bar, 120°C

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Application typeIndirect Heating
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionDSP2-MOD@-IB050-050-0000-MD-GB-PN16-0360
Product line32
Варіант кожухаНі
Висота без кожуха [мм]1795 мм
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Вторинний номінальний тиск [бар]16 бар
Вторинний потік [м3/год] [макс.]10.47 м³/год
Вторинний тиск [бар] [макс.]10 бар
Глибина без кожуха [мм]840 мм
Група продукціїТеплові пункти
Дозволена температура [˚C] [мін.]2 °C
ДозволиCE
Класифікація ULNo
Конструкціястояче положення
Матеріал кожухаБез
Матеріал припою для нагрівального елементу пластинчастого теплообмінникаBrazed copper
Місце для батарейокНі
Назва виробникаDanfoss
Характеристики виробу
Значення
Назва категоріїТеплопункти для незалежного теплопостачання
Назва регулятора опаленняECL 310
Напруга живлення [В] AC230 В
Напрямок з’єднанняВерхнє
Напрямок первинного та вторинного з’єднанняTop
ОписDSP2-MOD@-IB050-050-0000-MD-GB-PN16-0360, 360 kW, ECL310, 16bar, 120°C
Первинний номінальний тиск [бар]16 бар
Первинний перепад тиску [бар] [макс.]12 бар
Первинний потік [м3/год] [макс.]10.47 м³/год
Первинний тиск [бар] [макс.]16 бар
Розмір труби теплообмінникаDN50
Розмір трубопроводу централізованого теплопостачанняDN50
Розрахункова температура подачі [˚C]120 °C
Сертифікація CEYes
Сплав для нагрівального елементу пластинчастого теплообмінника1.4404
Стандарт дозволуCE
Тип датчика, теплолічильникгільза 6мм
Тип продуктуDSP MOD@
Тип регулювання опаленняЕлектронний
Ширина з кожухом [мм]2020 мм