Теплові пункти, DSP MOD@, Назва регулятора опалення: ECL 310
200B0020
DSP1-MOD@-IB080-100-0000-ML-FR-PN25-0919, 919 kW, ECL310, Lacroix Sofrel, Distech, 25bar, 110°C
200B0020
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | DSP1-MOD@-IB080-100-0000-ML-FR-PN25-0919 |
| Product line | 32 |
| Варіант кожуха | Ні |
| Висота без кожуха [мм] | 1640 мм |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Вторинний номінальний тиск [бар] | 16 бар |
| Вторинний потік [м3/год] [макс.] | 40.10 м³/год |
| Вторинний тиск [бар] [макс.] | 16 бар |
| Глибина без кожуха [мм] | 1060 мм |
| Група продукції | Теплові пункти |
| Дозволена температура [˚C] [мін.] | 2 °C |
| Дозволи | CE |
| Класифікація UL | No |
| Конструкція | стояче положення |
| Матеріал ізоляції | Твердий пінополіуретан |
| Матеріал кожуха | Без |
| Матеріал припою для нагрівального елементу пластинчастого теплообмінника | Brazed copper |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва виробника | Danfoss |
| Назва категорії | Теплопункти для незалежного теплопостачання |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Назва регулятора опалення | ECL 310 |
| Напруга живлення [В] AC | 230 В |
| Напрямок з’єднання | Верхнє |
| Напрямок первинного та вторинного з’єднання | Top |
| Опис | DSP1-MOD@-IB080-100-0000-ML-FR-PN25-0919, 919 kW, ECL310, Lacroix Sofrel, Distech, 25bar, 110°C |
| Первинний номінальний тиск [бар] | 25 бар |
| Первинний перепад тиску [бар] [макс.] | 16 бар |
| Первинний потік [м3/год] [макс.] | 26.70 м³/год |
| Первинний тиск [бар] [макс.] | 25 бар |
| Приєднувальний розмір теплообмінника | DN100 |
| Розмір труби теплообмінника | DN100 |
| Розрахункова температура подачі [˚C] | 110 °C |
| Сертифікація CE | Yes |
| Сплав для нагрівального елементу пластинчастого теплообмінника | 1.4404 |
| Стандарт дозволу | CE |
| Тип датчика, теплолічильник | гільза 6мм |
| Тип з’єднання з теплообмінником | фланець |
| Тип з’єднання з централізованим теплопостачанням | фланець |
| Тип продукту | DSP MOD@ |
| Тип регулювання опалення | Електронний |
| Ширина без кожуха [мм] | 2834 мм |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 6059.435 Liter |