Danfoss logo
DSP MOD@ double station for France

Теплові пункти, DSP MOD@, Назва регулятора опалення: ECL 310

200B0011

DSP2-MOD@-IB100-125-0000-ML-FR-PN16-0952, 952 kW, ECL310, Lacroix Sofrel, Distech, 16 bar, 110°C

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Application typeIndirect Heating
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionDSP2-MOD@-IB100-125-0000-ML-FR-PN16-0952
Product line32
Варіант кожухаНі
Висота без кожуха [мм]1640 мм
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Вторинний номінальний тиск [бар]16 бар
Вторинний потік [м3/год] [макс.]41.52 м³/год
Вторинний тиск [бар] [макс.]16 бар
Глибина без кожуха [мм]1010 мм
Група продукціїТеплові пункти
Дозволена температура [˚C] [мін.]2 °C
ДозволиCE
Класифікація ULNo
Конструкціястояче положення
Матеріал ізоляціїТвердий пінополіуретан
Матеріал кожухаБез
Матеріал припою для нагрівального елементу пластинчастого теплообмінникаGasketed EPDM
Місце для батарейокНі
Назва виробникаDanfoss
Назва категоріїТеплопункти для незалежного теплопостачання
Характеристики виробу
Значення
Назва регулятора опаленняECL 310
Напруга живлення [В] AC230 В
Напрямок з’єднанняВерхнє
Напрямок первинного та вторинного з’єднанняTop
ОписDSP2-MOD@-IB100-125-0000-ML-FR-PN16-0952, 952 kW, ECL310, Lacroix Sofrel, Distech, 16 bar, 110°C
Первинний номінальний тиск [бар]16 бар
Первинний перепад тиску [бар] [макс.]12 бар
Первинний потік [м3/год] [макс.]27.68 м³/год
Первинний тиск [бар] [макс.]16 бар
Приєднувальний розмір теплообмінникаDN125
Розмір труби теплообмінникаDN125
Розрахункова температура подачі [˚C]110 °C
Сертифікація CEYes
Сплав для нагрівального елементу пластинчастого теплообмінника1.4404
Стандарт дозволуCE
Тип датчика, теплолічильникгільза 6мм
Тип з’єднання з теплообмінникомфланець
Тип з’єднання з централізованим теплопостачаннямфланець
Тип продуктуDSP MOD@
Тип регулювання опаленняЕлектронний
Ширина без кожуха [мм]2932 мм

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Об'єм11557.762 Літр