Теплові пункти, DSP 1 MAXI FR, Назва регулятора опалення: ECL 310-product-details

Теплові пункти, DSP 1 MAXI FR, Назва регулятора опалення: ECL 310

146B2594

DSP1 MAXI-PD-02 HT- FR 000

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Application typeIndirect Heating
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionDSP1 MAXI-PD-02 HT- FR 000
Product line32
Варіант кожухаТак
Версія теплового пункта02 HT- FR 000
Висота без кожуха [мм]1670 мм
Висота з кожухом [мм]1670 мм
Висота упаковки [мм]1900 мм
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Вторинний номінальний тиск [бар]6 бар
Вторинний потік [м3/год] [макс.]6.20 м³/год
Вторинний тиск [бар] [макс.]3 бар
Глибина без кожуха [мм]1150 мм
Глибина з кожухом [мм]1150 мм
Глибина упаковки [мм]800 мм
Група продукціїТеплові пункти
Дозволена температура [˚C] [мін.]2 °C
ДозволиCE
Категорія PEDI
Кількість виводів колектора для опалення підлоги1
Кількість підключення контурів опалення на колекторі [контури] [макс.]1
Класифікація ULNo
Матеріал ізоляції кабелюТверда піна PU
Матеріал кожухаЛистковий метал
Матеріал припою для нагрівального елементу пластинчастого теплообмінникаBrazed copper
Місце для батарейокНі
Назва виробникаDanfoss
Характеристики виробу
Значення
Назва категоріїТеплопункти для незалежного теплопостачання
Назва регулятора опаленняECL 310
Напруга живлення [В] AC230 В
Напрямок з’єднанняRight or left
Напрямок первинного та вторинного з’єднанняTop
ОписDSP1 MAXI-PD-02 HT- FR 000
Первинний номінальний тиск [бар]25 бар
Первинний перепад тиску [бар] [макс.]0.21 бар
Первинний перепад тиску [бар] [макс.]16 бар
Первинний перепад тиску без теплолічильника [бар] [мін.]0.54 бар
Первинний потік [м3/год] [макс.]3.50 м³/год
Первинний тиск [бар] [макс.]22 бар
Приєднувальний розмір теплообмінникаDN50
Приєднувальний розмір централізованого теплопостачання42,4 мм
Розмір труби теплообмінникаDN50
Розмір трубопроводу централізованого теплопостачанняDN32
Розрахункова температура подачі [˚C]140 °C
Сертифікація CEYes
Сплав для нагрівального елементу пластинчастого теплообмінника1.4404
Стандарт дозволуМаркування CE
Тип датчика, теплолічильникмуфта 1/2"
Тип з’єднання з теплообмінникомфланець
Тип з’єднання з централізованим теплопостачаннямпід зварювання
Тип продуктуDSP 1 MAXI FR
Тип регулювання опаленняЕлектронний
Ширина без кожуха [мм]750 мм
Ширина з кожухом [мм]750 мм
Ширина упаковки [мм]1200 мм

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто140 Кілограм
Bага нетто120 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм1312.725 Літр
EAN/UPC5715162746363