Теплові пункти, DSP 1 MAXI CEE, Назва регулятора опалення: ECL 310
861L1752
DSP1 MAXI-PD-32 LT S100 CEE
861L1752
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | DSP1 MAXI-PD-32 LT S100 CEE |
| Product line | 32 |
| Варіант кожуха | Так |
| Версія теплового пункта | 32 LT S100 CEE |
| Висота без кожуха [мм] | 1670 мм |
| Висота з кожухом [мм] | 1670 мм |
| Висота упаковки [мм] | 1900 мм |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Вторинний номінальний тиск [бар] | 6 бар |
| Вторинний потік [м3/год] [макс.] | 19.30 м³/год |
| Вторинний тиск [бар] [макс.] | 3 бар |
| Глибина без кожуха [мм] | 1150 мм |
| Глибина з кожухом [мм] | 1150 мм |
| Глибина упаковки [мм] | 800 мм |
| Група продукції | Теплові пункти |
| Дозволена температура [˚C] [мін.] | 2 °C |
| Дозволи | CE |
| Категорія PED | II |
| Кількість виводів колектора для опалення підлоги | 1 |
| Кількість підключення контурів опалення на колекторі [контури] [макс.] | 1 |
| Класифікація UL | No |
| Матеріал ізоляції кабелю | Тверда піна PU |
| Матеріал кожуха | Листковий метал |
| Матеріал припою для нагрівального елементу пластинчастого теплообмінника | Brazed copper |
| Назва виробника | Danfoss |
| Назва категорії | Теплопункти для незалежного теплопостачання |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Назва регулятора опалення | ECL 310 |
| Напруга живлення [В] AC | 230 В |
| Напрямок з’єднання | Right or left |
| Напрямок первинного та вторинного з’єднання | Top |
| Опис | DSP1 MAXI-PD-32 LT S100 CEE |
| Первинний номінальний тиск [бар] | 16 бар |
| Первинний перепад тиску [бар] [макс.] | 0.23 бар |
| Первинний перепад тиску [бар] [макс.] | 16 бар |
| Первинний перепад тиску без теплолічильника [бар] [мін.] | 0.61 бар |
| Первинний потік [м3/год] [макс.] | 10.00 м³/год |
| Первинний тиск [бар] [макс.] | 16 бар |
| Приєднувальний розмір теплообмінника | DN65 |
| Приєднувальний розмір централізованого теплопостачання | 60,3 мм |
| Розмір труби теплообмінника | DN65 |
| Розмір трубопроводу централізованого теплопостачання | DN50 |
| Розрахункова температура подачі [˚C] | 100 °C |
| Сертифікація CE | Yes |
| Сплав для нагрівального елементу пластинчастого теплообмінника | 1.4404 |
| Стандарт дозволу | Маркування CE |
| Тип датчика, теплолічильник | гільза 6мм |
| Тип з’єднання з теплообмінником | фланець |
| Тип з’єднання з централізованим теплопостачанням | під зварювання |
| Тип продукту | DSP 1 MAXI CEE |
| Тип регулювання опалення | Електронний |
| Ширина без кожуха [мм] | 750 мм |
| Ширина з кожухом [мм] | 750 мм |
| Ширина упаковки [мм] | 1200 мм |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 1 Кілограм |
| Bага нетто | 1 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 1312.725 Літр |
| EAN/UPC | 5715162745847 |