Danfoss logo
DSP 1 MAXI CEE circuit diagram

Теплові пункти, DSP 1 MAXI CEE, Назва регулятора опалення: ECL 310

861L1745

DSP1 MAXI-PD-01 LT S035 CEE

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Application typeIndirect Heating
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionDSP1 MAXI-PD-01 LT S035 CEE
Product line32
Варіант кожухаТак
Версія теплового пункта01 LT S035 CEE
Висота без кожуха [мм]1670 мм
Висота з кожухом [мм]1670 мм
Висота упаковки [мм]1900 мм
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Вторинний номінальний тиск [бар]6 бар
Вторинний потік [м3/год] [макс.]6.20 м³/год
Вторинний тиск [бар] [макс.]3 бар
Глибина без кожуха [мм]1150 мм
Глибина з кожухом [мм]1150 мм
Глибина упаковки [мм]800 мм
Група продукціїТеплові пункти
Дозволена температура [˚C] [мін.]2 °C
ДозволиCE
Категорія PEDI
Кількість виводів колектора для опалення підлоги1
Кількість підключення контурів опалення на колекторі [контури] [макс.]1
Класифікація ULNo
Матеріал ізоляції кабелюТверда піна PU
Матеріал кожухаЛистковий метал
Матеріал припою для нагрівального елементу пластинчастого теплообмінникаBrazed copper
Назва виробникаDanfoss
Назва категоріїТеплопункти для незалежного теплопостачання
Характеристики виробу
Значення
Назва регулятора опаленняECL 310
Напруга живлення [В] AC230 В
Напрямок з’єднанняRight or left
Напрямок первинного та вторинного з’єднанняTop
ОписDSP1 MAXI-PD-01 LT S035 CEE
Первинний номінальний тиск [бар]16 бар
Первинний перепад тиску [бар] [макс.]0.19 бар
Первинний перепад тиску [бар] [макс.]12 бар
Первинний перепад тиску без теплолічильника [бар] [мін.]0.51 бар
Первинний потік [м3/год] [макс.]3.00 м³/год
Первинний тиск [бар] [макс.]16 бар
Приєднувальний розмір теплообмінникаDN32
Приєднувальний розмір централізованого теплопостачання33, 7 мм
Розмір труби теплообмінникаDN32
Розмір трубопроводу централізованого теплопостачанняDN25
Розрахункова температура подачі [˚C]100 °C
Сертифікація CEYes
Сплав для нагрівального елементу пластинчастого теплообмінника1.4404
Стандарт дозволуМаркування CE
Тип датчика, теплолічильникгільза 6мм
Тип з’єднання з теплообмінникомРізь
Тип з’єднання з централізованим теплопостачаннямпід зварювання
Тип продуктуDSP 1 MAXI CEE
Тип регулювання опаленняЕлектронний
Ширина без кожуха [мм]750 мм
Ширина з кожухом [мм]750 мм
Ширина упаковки [мм]1200 мм

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто1 Кілограм
Bага нетто1 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм1312.725 Літр
EAN/UPC5715162745915