Indirect substation type DSA 2 Wall for the Polish market

Теплові пункти, DSA1 WALL, 1F-1 + ST, 30.0 кВт, Назва регулятора опалення: ECL 310

144G5940

DSA 1F-1 WALL

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Application typeIndirect Heating
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionDSA 1F-1 WALL ST
Product line32
Варіант кожухаТак
Версія теплового пункта1F-1 + ST
Висота без кожуха [мм]1200 мм
Висота з кожухом [мм]1200 мм
Висота упаковки [мм]800 мм
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Вторинний номінальний тиск [бар]10 бар
Вторинний потік [м3/год] [макс.]1.32 м³/год
Вторинний тиск [бар] [макс.]10 бар
Глибина без кожуха [мм]650 мм
Глибина з кожухом [мм]650 мм
Глибина упаковки [мм]800 мм
Група продукціїТеплові пункти
Дозволена температура [˚C] [мін.]2 °C
ДозволиCE
ЗастосуванняЦентралізоване теплопостачання
Категорія PED§ 4.3
Кількість будинків [макс.]2
Кількість будинків [мін.]1
Класифікація ULNo
Марка насоса для опаленняGrundfos
Матеріал ізоляціїСпінений поліпропілен
Матеріал кожухаБіла лакована тонколистова сталь
Матеріал припою для нагрівального елементу пластинчастого теплообмінникаBrazed copper
Матеріал припою для пластинчастого теплообмінника системи ГВПМідь
Місце для батарейокНі
Назва виробникаDanfoss
Характеристики виробу
Значення
Назва категоріїТеплопункти для незалежного теплопостачання
Назва регулятора опаленняECL 310
Напруга живлення [В] AC230 В
Напрямок з’єднанняPrimary - Right or left, Secondary - Top
Напрямок первинного та вторинного з’єднанняЛіворуч / праворуч
ОписDSA 1F-1 WALL
Первинний номінальний тиск [бар]16 бар
Первинний перепад тиску [бар] [макс.]12 бар
Первинний перепад тиску без теплолічильника [бар] [мін.]0.47 бар
Первинний потік [м3/год] [макс.]0.49 м³/год
Первинний тиск [бар] [макс.]16 бар
Потужність [кВт]30.0 кВт
Приєднувальний розмір теплообмінникаDN25
Приєднувальний розмір централізованого теплопостачанняDN25
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір труби теплообмінникаDN20
Розмір трубопроводу централізованого теплопостачанняDN25
Розрахункова температура подачі [˚C]130 °C
Сертифікація CEYes
Сплав для нагрівального елементу пластинчастого теплообмінника1.4404
Сплав для пластинчастого теплообмінника системи ГВП1.4404
Тип з’єднання з теплообмінникомВнутрішня різь
Тип з’єднання з централізованим теплопостачаннямзовнішня різь
Тип насоса для опаленняAlpha 2L 25-60
Тип пластинчастого теплообмінника для опаленняXB37L-10
Тип продуктуDSA1 WALL
Тип регулювання опаленняЕлектронний
Циркуляція ГВПНі
Ширина без кожуха [мм]650 мм
Ширина з кожухом [мм]650 мм
Ширина упаковки [мм]1200 мм

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто60 Кілограм
Bага нетто40 Кілограм
Об'єм272.237 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715162743133
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми