Теплові пункти, DSA1 WALL, 1F-1, 30.0 кВт, Назва регулятора опалення: ECL 310
144B5000
DSA 1F-1 WALL
144B5000
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | DSA 1F-1 WALL |
| Product line | 32 |
| Варіант кожуха | Ні |
| Версія теплового пункта | 1F-1 |
| Висота без кожуха [мм] | 1200 мм |
| Висота з кожухом [мм] | 1200 мм |
| Висота упаковки [мм] | 800 мм |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Вторинний номінальний тиск [бар] | 10 бар |
| Вторинний потік [м3/год] [макс.] | 1.32 м³/год |
| Вторинний тиск [бар] [макс.] | 10 бар |
| Глибина без кожуха [мм] | 650 мм |
| Глибина з кожухом [мм] | 650 мм |
| Глибина упаковки [мм] | 800 мм |
| Група продукції | Теплові пункти |
| Дозволена температура [˚C] [мін.] | 2 °C |
| Дозволи | CE |
| Застосування | Централізоване теплопостачання |
| Категорія PED | § 4.3 |
| Кількість будинків [макс.] | 2 |
| Кількість будинків [мін.] | 1 |
| Класифікація UL | No |
| Конструкція | Для монтажу на стіні |
| Марка насоса для опалення | Grundfos |
| Матеріал ізоляції | Спінений поліпропілен |
| Матеріал кожуха | Біла лакована тонколистова сталь |
| Матеріал припою для нагрівального елементу пластинчастого теплообмінника | Brazed copper |
| Матеріал припою для пластинчастого теплообмінника системи ГВП | Мідь |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва виробника | Danfoss |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Назва категорії | Теплопункти для незалежного теплопостачання |
| Назва регулятора опалення | ECL 310 |
| Напруга живлення [В] AC | 230 В |
| Напрямок з’єднання | Primary - Right or left, Secondary - Top |
| Напрямок первинного та вторинного з’єднання | Ліворуч / праворуч |
| Опис | DSA 1F-1 WALL |
| Первинний номінальний тиск [бар] | 16 бар |
| Первинний перепад тиску [бар] [макс.] | 12 бар |
| Первинний перепад тиску без теплолічильника [бар] [мін.] | 0.47 бар |
| Первинний потік [м3/год] [макс.] | 0.49 м³/год |
| Первинний тиск [бар] [макс.] | 16 бар |
| Потужність [кВт] | 30.0 кВт |
| Приєднувальний розмір теплообмінника | DN25 |
| Приєднувальний розмір централізованого теплопостачання | DN25 |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Розмір труби теплообмінника | DN20 |
| Розмір трубопроводу централізованого теплопостачання | DN25 |
| Розмір циркуляційного трубопроводу | DN15 |
| Розрахункова температура подачі [˚C] | 130 °C |
| Сертифікація CE | Yes |
| Сплав для нагрівального елементу пластинчастого теплообмінника | 1.4404 |
| Сплав для пластинчастого теплообмінника системи ГВП | 1.4404 |
| Тип з’єднання з теплообмінником | Внутрішня різь |
| Тип з’єднання з централізованим теплопостачанням | зовнішня різь |
| Тип насоса для опалення | Alpha 2L 25-60 |
| Тип пластинчастого теплообмінника для опалення | XB37L-10 |
| Тип продукту | DSA1 WALL |
| Тип регулювання опалення | Електронний |
| Циркуляція ГВП | Ні |
| Ширина без кожуха [мм] | 650 мм |
| Ширина з кожухом [мм] | 650 мм |
| Ширина упаковки [мм] | 1200 мм |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 60 Кілограм |
| Bага нетто | 40 Кілограм |
| Об'єм | 272.237 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162743362 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |