DSA HOME

Теплові пункти, DSA1 HOME, 1F-2, 25.0 кВт, Назва регулятора опалення: ECL 310

146B8011

DSA HOME 1F-2

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Application typeIndirect Heating
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionDSA HOME 1F-2
Product line32
Варіант кожухаТак
Версія теплового пункта1F-2
Висота без кожуха [мм]810 мм
Висота з кожухом [мм]810 мм
Висота упаковки [мм]800 мм
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Вторинний номінальний тиск [бар]10 бар
Вторинний тиск [бар] [макс.]10 бар
Глибина без кожуха [мм]350 мм
Глибина з кожухом [мм]350 мм
Глибина упаковки [мм]800 мм
Група продукціїТеплові пункти
Дозволена температура [˚C] [мін.]2 °C
ДозволиCE
ЗастосуванняЦентралізоване теплопостачання
Категорія PED§ 4.3
Кількість будинків [макс.]4
Кількість будинків [мін.]1
Кількість контурів опалення1
Класифікація ULNo
Марка насоса для опаленняGrundfos
Матеріал ізоляціїТвердий пінополіуретан + спінений поліпропілен
Матеріал кожухаБіла лакована тонколистова сталь
Матеріал припою для нагрівального елементу пластинчастого теплообмінникаBrazed copper
Матеріал припою для пластинчастого теплообмінника системи ГВПBrazed copper
Місце для батарейокНі
Назва виробникаDanfoss
Характеристики виробу
Значення
Назва категоріїТеплопункти для незалежного теплопостачання
Назва регулятора опаленняECL 310
Напруга живлення [В] AC230 В
Напрямок з’єднанняВверх
Напрямок первинного та вторинного з’єднанняЛіворуч / праворуч
ОписDSA HOME 1F-2
Первинний номінальний тиск [бар]14 бар
Первинний перепад тиску без теплолічильника [бар] [мін.]11.00 бар
Первинний потік [м3/год] [макс.]4.00 м³/год
Первинний тиск [бар] [макс.]14 бар
Потужність [кВт]25.0 кВт
Приєднувальний розмір теплообмінникаG3/4"
Приєднувальний розмір централізованого теплопостачанняG3/4"
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір труби теплообмінникаDN20
Розмір трубопроводу централізованого теплопостачанняDN20
Розрахункова температура подачі [˚C]130 °C
Сертифікація CEYes
Сплав для нагрівального елементу пластинчастого теплообмінника1.4404
Сплав для пластинчастого теплообмінника системи ГВП1.4404
Тип з’єднання з теплообмінникомВнутрішня різь
Тип з’єднання з централізованим теплопостачаннямзовнішня різь
Тип насоса для опаленняUPM3 AUTO 15-70
Тип пластинчастого теплообмінника для опаленняXB06L-1-16
Тип продуктуDSA1 HOME
Тип регулювання опаленняЕлектронний
Циркуляція ГВПНі
Ширина без кожуха [мм]500 мм
Ширина з кожухом [мм]510 мм
Ширина упаковки [мм]1200 мм

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто60 Кілограм
Bага нетто40 Кілограм
Об'єм136.224 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715162739549
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми