DSA1 MINI AUSTRIA

Теплові пункти, DSA 1 MINI, Біомаса, HT_EM_AT, 90.0 кВт

146B5762

BIOMASS_LT_IN_AT: Insert Energy Meter, primary bottom/secondary bottom, Low Temperature, PN 16, SV 3bar TÜV

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Application typeIndirect Heating
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionDSA1 MINI-DUU090-LI260AT
Product line32
Версія теплового пунктаБіомаса, HT_EM_AT
Висота без кожуха [мм]856 мм
Висота з кожухом [мм]856 мм
Висота упаковки [мм]620 мм
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Вторинний номінальний тиск [бар]6 бар
Вторинний потік [м3/год] [макс.]4.31 м³/год
Вторинний тиск [бар] [макс.]3 бар
Глибина без кожуха [мм]482 мм
Глибина з кожухом [мм]482 мм
Глибина упаковки [мм]800 мм
Група продукціїТеплові пункти
Дозволена температура [˚C] [мін.]2 °C
ДозволиCE
Категорія PED§ 4.3
Кількість підключення контурів опалення на колекторі [контури] [макс.]1
Класифікація ULNo
КонструкціяДля монтажу на стіні
Матеріал ізоляціїСпінений поліпропілен
Матеріал кожухаСпінений поліпропілен
Матеріал припою для нагрівального елементу пластинчастого теплообмінникаBrazed copper
Місце для батарейокНі
Назва виробникаDanfoss
Назва категоріїТеплопункти для незалежного теплопостачання
Назва регулятора опаленняECL 310
Напруга живлення [В] AC230 В
Характеристики виробу
Значення
Напрямок з’єднанняНижнє
Напрямок первинного та вторинного з’єднанняНижнє
ОписBIOMASS_LT_IN_AT: Insert Energy Meter, primary bottom/secondary bottom, Low Temperature, PN 16, SV 3bar TÜV
Первинний номінальний тиск [бар]16 бар
Первинний перепад тиску [бар] [макс.]0.29 бар
Первинний перепад тиску [бар] [макс.]12 бар
Первинний перепад тиску без теплолічильника [бар] [мін.]0.51 бар
Первинний потік [м3/год] [макс.]300.00 м³/год
Первинний тиск [бар] [макс.]16 бар
Поточний [A] [макс.]2.0 А
Потужність [кВт]90.0 кВт
Приєднувальний розмір теплообмінникаRp1 1/2"
Приєднувальний розмір централізованого теплопостачанняG1"
Регулятор перепаду тискуAVQM
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір труби теплообмінникаDN32
Розмір трубопроводу централізованого теплопостачанняDN25
Розрахункова температура подачі [˚C]100 °C
Сертифікація CEYes
Сплав для нагрівального елементу пластинчастого теплообмінника1.4404
Тип датчика, теплолічильникгільза
Тип з’єднання з теплообмінникомВнутрішня різь
Тип з’єднання з централізованим теплопостачаннямзовнішня різь
Тип пластинчастого теплообмінника для опаленняXB12H-1-80
Тип продуктуDSA 1 MINI
Тип регулювання опаленняЕлектронний
Ширина без кожуха [мм]680 мм
Ширина з кожухом [мм]680 мм
Ширина упаковки [мм]1200 мм

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто70 Кілограм
Bага нетто50 Кілограм
Об'єм288.044 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715162901243
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми