DSA1 Mini Erlangen 2

Теплові пункти, DSA 1 MINI, Erlangen, 13.2, 100.0 кВт

146B5738

Erlangen_13.2_1xHE_plus_1xFH_MIX_plus_1xDHW_pri: Insert Energy Meter, primary left/secondary top + down, High Temperature, SV 3bar TÜV

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Application typeIndirect Heating
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionDSA1 MINI-DLO100-H2WPER
Mixing circuit - controlHRB32-16/AMB162
Product line32
Версія теплового пунктаErlangen, 13.2
Висота без кожуха [мм]1399 мм
Висота з кожухом [мм]1399 мм
Висота упаковки [мм]620 мм
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Вторинний номінальний тиск [бар]6 бар
Вторинний потік [м3/год] [макс.]2.73 м³/год
Вторинний тиск [бар] [макс.]3 бар
Глибина без кожуха [мм]482 мм
Глибина з кожухом [мм]482 мм
Глибина упаковки [мм]800 мм
Група продукціїТеплові пункти
Дозволена температура [˚C] [мін.]2 °C
ДозволиCE
Категорія PED§ 4.3
Кількість виводів колектора для опалення підлоги1
Кількість підключення контурів опалення на колекторі [контури] [макс.]1
Класифікація ULNo
КонструкціяДля монтажу на стіні
Контур опалення підлоги – марка насосаGrundfos
Контур опалення підлоги – тип насосаMAGNA1 25-120
Матеріал ізоляціїСпінений поліпропілен
Матеріал кожухаСпінений поліпропілен
Матеріал припою для нагрівального елементу пластинчастого теплообмінникаBrazed copper
Місце для батарейокНі
Назва виробникаDanfoss
Характеристики виробу
Значення
Назва категоріїТеплопункти для незалежного теплопостачання
Назва регулятора опаленняECL 310
Напруга живлення [В] AC230 В
Напрямок з’єднанняLeft
Напрямок первинного та вторинного з’єднанняTop & Bottom
ОписErlangen_13.2_1xHE_plus_1xFH_MIX_plus_1xDHW_pri: Insert Energy Meter, primary left/secondary top + down, High Temperature, SV 3bar TÜV
Первинний номінальний тиск [бар]25 бар
Первинний перепад тиску [бар] [макс.]20 бар
Первинний перепад тиску без теплолічильника [бар] [мін.]0.51 бар
Первинний потік [м3/год] [макс.]1.22 м³/год
Первинний тиск [бар] [макс.]22 бар
Поточний [A] [макс.]2.0 А
Потужність [кВт]100.0 кВт
Приєднувальний розмір теплообмінникаRp1 1/2"
Приєднувальний розмір централізованого теплопостачанняDN25
Регулятор перепаду тискувставка G3/4" x 65 мм
Розмір труби теплообмінникаDN32
Розмір трубопроводу централізованого теплопостачанняDN20
Розрахункова температура подачі [˚C]130 °C
Сертифікація CEYes
Сплав для нагрівального елементу пластинчастого теплообмінника1.4404
Тип датчика, теплолічильникпрямий
Тип з’єднання з теплообмінникомВнутрішня різь
Тип з’єднання з централізованим теплопостачаннямфланець
Тип пластинчастого теплообмінника для опаленняXB12L-1-26
Тип продуктуDSA 1 MINI
Тип регулювання опаленняЕлектронний
Ширина без кожуха [мм]1066 мм
Ширина з кожухом [мм]1066 мм
Ширина упаковки [мм]1200 мм

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто70 Кілограм
Bага нетто50 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм730.803 Літр
EAN/UPC5715162739860