DSA1 MINI Ilmenau

Теплові пункти, DSA 1 MINI, Ilmenau, 10.1, 40.0 кВт

146B5682

Ilmenau_10.1_1xH0: Insert Energy Meter, primary left/secondary right, High Temperature,without SV

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Application typeIndirect Heating
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionDSA1 MINI-DLR040-H0__IL
Product line32
Версія теплового пунктаIlmenau, 10.1
Висота без кожуха [мм]830 мм
Висота з кожухом [мм]830 мм
Висота упаковки [мм]620 мм
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Вторинний номінальний тиск [бар]6 бар
Вторинний потік [м3/год] [макс.]1.71 м³/год
Вторинний тиск [бар] [макс.]3 бар
Глибина без кожуха [мм]482 мм
Глибина з кожухом [мм]482 мм
Глибина упаковки [мм]800 мм
Група продукціїТеплові пункти
Дозволена температура [˚C] [мін.]2 °C
ДозволиCE
Категорія PED§ 4.3
Кількість підключення контурів опалення на колекторі [контури] [макс.]1
Класифікація ULNo
КонструкціяДля монтажу на стіні
Матеріал ізоляціїСпінений поліпропілен
Матеріал кожухаСпінений поліпропілен
Матеріал припою для нагрівального елементу пластинчастого теплообмінникаBrazed copper
Місце для батарейокНі
Назва виробникаDanfoss
Назва категоріїТеплопункти для незалежного теплопостачання
Назва регулятора опаленняECL 310
Характеристики виробу
Значення
Напруга живлення [В] AC230 В
Напрямок з’єднанняRight
Напрямок первинного та вторинного з’єднанняLeft
ОписIlmenau_10.1_1xH0: Insert Energy Meter, primary left/secondary right, High Temperature,without SV
Первинний номінальний тиск [бар]25 бар
Первинний перепад тиску [бар] [макс.]20 бар
Первинний перепад тиску без теплолічильника [бар] [мін.]0.44 бар
Первинний потік [м3/год] [макс.]0.59 м³/год
Первинний тиск [бар] [макс.]25 бар
Поточний [A] [макс.]2.0 А
Потужність [кВт]40.0 кВт
Приєднувальний розмір теплообмінникаDN25
Приєднувальний розмір централізованого теплопостачання26,9x2,3мм
Регулятор перепаду тискуAVQM
Розмір труби теплообмінникаDN25
Розмір трубопроводу централізованого теплопостачанняDN20
Розрахункова температура подачі [˚C]130 °C
Сертифікація CEYes
Сплав для нагрівального елементу пластинчастого теплообмінника1.4404
Тип датчика, теплолічильникпрямий
Тип з’єднання з теплообмінникомфланець
Тип з’єднання з централізованим теплопостачаннямпід зварювання
Тип пластинчастого теплообмінника для опаленняXB12L-1-26
Тип продуктуDSA 1 MINI
Тип регулювання опаленняЕлектронний
Ширина без кожуха [мм]880 мм
Ширина з кожухом [мм]880 мм
Ширина упаковки [мм]1200 мм

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто70 Кілограм
Bага нетто50 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715162740361