DSA1 MINI GERMANY

Теплові пункти, DSA 1 MINI Micro Grid, Біомаса, LT_IN_DE, 40.0 кВт

146B5477

BIOMASS_LT_IN_DE: Insert Energy Meter, primary right/secondary top, Low Temperature, SV 3bar TÜV

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Application typeIndirect Heating
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionDSA1 MINI-DRO040-LI110DE
Product line32
Версія теплового пунктаБіомаса, LT_IN_DE
Висота без кожуха [мм]988 мм
Висота з кожухом [мм]988 мм
Висота упаковки [мм]620 мм
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Вторинний номінальний тиск [бар]6 бар
Вторинний потік [м3/год] [макс.]2.14 м³/год
Вторинний тиск [бар] [макс.]3 бар
Глибина без кожуха [мм]482 мм
Глибина з кожухом [мм]482 мм
Глибина упаковки [мм]800 мм
Група продукціїТеплові пункти
Дозволена температура [˚C] [мін.]2 °C
ДозволиCE
Категорія PED§ 4.3
Кількість підключення контурів опалення на колекторі [контури] [макс.]1
Класифікація ULNo
КонструкціяДля монтажу на стіні
Матеріал ізоляціїСпінений поліпропілен
Матеріал кожухаСпінений поліпропілен
Матеріал припою для нагрівального елементу пластинчастого теплообмінникаBrazed copper
Місце для батарейокНі
Назва виробникаDanfoss
Назва категоріїТеплопункти для незалежного теплопостачання
Назва регулятора опаленняECL 310
Напруга живлення [В] AC230 В
Характеристики виробу
Значення
Напрямок з’єднанняRight
Напрямок первинного та вторинного з’єднанняTop
ОписBIOMASS_LT_IN_DE: Insert Energy Meter, primary right/secondary top, Low Temperature, SV 3bar TÜV
Первинний номінальний тиск [бар]16 бар
Первинний перепад тиску [бар] [макс.]0.22 бар
Первинний перепад тиску [бар] [макс.]12 бар
Первинний перепад тиску без теплолічильника [бар] [мін.]0.49 бар
Первинний потік [м3/год] [макс.]0.98 м³/год
Первинний тиск [бар] [макс.]16 бар
Поточний [A] [макс.]2.0 А
Потужність [кВт]40.0 кВт
Приєднувальний розмір теплообмінникаRp1"
Приєднувальний розмір централізованого теплопостачанняG1"
Регулятор перепаду тискуAVQM
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір труби теплообмінникаDN25
Розмір трубопроводу централізованого теплопостачанняDN20
Розрахункова температура подачі [˚C]95 °C
Сертифікація CEYes
Сплав для нагрівального елементу пластинчастого теплообмінника1.4404
Тип датчика, теплолічильникпрямий
Тип з’єднання з теплообмінникомВнутрішня різь
Тип з’єднання з централізованим теплопостачаннямзовнішня різь
Тип пластинчастого теплообмінника для опаленняXB12H-1-36
Тип продуктуDSA 1 MINI Micro Grid
Тип регулювання опаленняЕлектронний
Ширина без кожуха [мм]875 мм
Ширина з кожухом [мм]875 мм
Ширина упаковки [мм]1200 мм

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто70 Кілограм
Bага нетто50 Кілограм
Об'єм412.526 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715162742051
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми