Danfoss logo
VXe Solo HWS w cover 145F0609_145F0610_145F0618_145F0619L

VXe Solo HWS (A237), Тип 2

145F4502

Тип продукту: VXe Solo HWS (A237), Тип 2, 16 бар, 120 °C

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Application typeIndirect Heating & Secondary connections for DHW cylinder
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Heating ActuatorAMV 13
Heating Control valveAVQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 м³/год
jgbcVXe Solo HWS,Type 2, ECL 310/A337 , StS
Material DescriptionVXe Solo HWS,Typ 2 StS,ECL310/A337 AMV13
Product line33
Висота без кожуха [мм]932 мм
Висота з кожухом [мм]932 мм
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Вторинний номінальний тиск [бар]6 бар
Глибина без кожуха [мм]315 мм
Глибина з кожухом [мм]315 мм
Група продукціїНевеликі теплові пункти
Класифікація ULNo
Контур бака системи ГВП – марка насосаGrundfos
Контур бака системи ГВП – регулюванняECL 310 + Pump
Контур бака системи ГВП – тип насосаUPM3 Auto 15-70 130
Марка насоса для опаленняGrundfos
Матеріал ізоляціїPolypropylene
Матеріал кожухаPolypropylene
Матеріал припою для нагрівального елементу пластинчастого теплообмінникаBrazed copper
Місце для батарейокНі
Назва регулятора опаленняECL 310 / A237
Назва регулятора системи ГВПECL 310 / A337
Характеристики виробу
Значення
Напруга живлення [В] AC230 В
Напрямок з’єднанняНижнє
Напрямок первинного та вторинного з’єднанняНижнє
Первинний номінальний тиск [бар]16 бар
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Потужність [кВт]30.0 кВт
Приєднувальний розмір системи ГВП3/4"
Приєднувальний розмір теплообмінника3/4"
Приєднувальний розмір централізованого теплопостачання3/4"
Регулятор перепаду тискуIntegrated in control valve
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір теплового пунктуТип 2
Розмір труби теплообмінникаØ18
Розмір трубопроводу системи ГВПØ18
Розмір трубопроводу централізованого теплопостачанняØ18
Розрахункова температура подачі [˚C]120 °C
Тип з’єднання з системою ГВПВнутрішня різь
Тип з’єднання з теплообмінникомВнутрішня різь
Тип з’єднання з централізованим теплопостачаннямзовнішня різь
Тип насоса для опаленняUPM3 Auto 15-70 130
Тип пластинчастого теплообмінника для опаленняXB06H-1 StS 40
Тип продуктуVXe Solo HWS (A237)
Тип регулювання опаленняЕлектронний
Тип регулювання системи ГВПЕлектронний
У межах WEEEНі
Ширина без кожуха [мм]550 мм
Ширина з кожухом [мм]550 мм

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто39 Кілограм
Bага нетто37 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715162516119
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми