Danfoss logo
Substation type VX Solo with white steel cover

Тип 1

145F4168

Тип 1, 16 бар, 110 °C
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.

Якщо ви шукаєте аналогічний продукт, перегляньте інші варіанти цього типу на відповідній сторінці. : VX Solo II HWS, without controller

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Application typeIndirect Heating & Secondary connections for DHW cylinder
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionVX Solo II HWS, type 1 + STW W/O ECL
Mixing circuit - controlAHQM / AMV
Product line33
Група продукціїНевеликі теплові пункти
Класифікація ULNo
Матеріал припою для нагрівального елементу пластинчастого теплообмінникаBrazed copper
Місце для батарейокНі
Назва регулятора опаленняNo Controller
Характеристики виробу
Значення
Напрямок з’єднанняВерхнє та нижнє
ОписVX Solo II HWS, without ECL, Type 1, with safety function
Первинний номінальний тиск [бар]16 бар
Потужність [кВт]20.0 кВт
Розмір теплового пунктуТип 1
Розрахункова температура подачі [˚C]110 °C
Сплав для нагрівального елементу пластинчастого теплообмінникаAISI 316
Тип пластинчастого теплообмінника для опаленняXB06H-1 26
Тип продуктуVX Solo II HWS, without controller
Тип регулювання опаленняЕлектронний

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто45 Кілограм
Bага нетто43 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715162511411