Danfoss logo
 004U8490_91_93_004U8651_52_53_54_55_VX_Solo_HWS_OP

Тип 1, Назва регулятора опалення: ECL 310 & AVQM 15/AMV10

004U8655

Тип 1, 16 бар, 110 °C, ECL 310 & AVQM 15/AMV10
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.

Якщо ви шукаєте аналогічний продукт, перегляньте інші варіанти цього типу на відповідній сторінці. : VX Solo II HWS OP, without key

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Application typeIndirect Heating & Secondary connections for DHW cylinder
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionVX-Solo HWS OP ECL310 TYP1 AVQM KR
Mixing circuit - controlECL 310 / AVQM / AMV
Product line33
Варіант кожухаВходить
Випробувальний тиск теплообмінника [бар]38 бар
Висота без кожуха [мм]760 мм
Висота з кожухом [мм]760 мм
Висота упаковки [мм]420 мм
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Вторинний номінальний тиск [бар]3 бар
Глибина без кожуха [мм]250 мм
Глибина з кожухом [мм]380 мм
Глибина упаковки [мм]620 мм
Група продукціїНевеликі теплові пункти
Додаткова інформаціяКожухЗапобіжний клапан
Кількість будинків [макс.]1
Кількість будинків [мін.]1
Класифікація ULNo
Контур бака системи ГВП – регулюванняNo control
Марка насоса системи ГВПGrundfos
Матеріал ізоляціїІзоляція трубопроводу
Матеріал кожухаБіла лакована тонколистова сталь
Матеріал припою для нагрівального елементу пластинчастого теплообмінникаBrazed copper
Місце для батарейокНі
Назва регулятора опаленняECL 310 & AVQM 15/AMV10
Характеристики виробу
Значення
Напруга живлення [В] AC230 В
Напрямок з’єднанняНижнє
ОписТепловий пункт Danfoss VX Solo HWS OP ECL310 Тип 1 з ізоляцією 20кВт
Первинний номінальний тиск [бар]16 бар
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Потужність [кВт]20.0 кВт
Приєднувальний розмір теплообмінника3/4"
Приєднувальний розмір централізованого теплопостачання3/4"
ПриміткиIndir. HE, without pump
Регулятор перепаду тискуВбудований
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір теплового пунктуТип 1
Розмір труби теплообмінникаØ18
Розмір трубопроводу централізованого теплопостачанняØ18
Розрахункова температура подачі [˚C]110 °C
Сплав для нагрівального елементу пластинчастого теплообмінникаAISI 316
Теплова потужність [кВт]20 кВт
Тип з’єднання з теплообмінникомВнутрішня різь G
Тип з’єднання з централізованим теплопостачаннямЗовнішня різь G
Тип насоса системи ГВПUPM3
Тип пластинчастого теплообмінника для опаленняXB06H-1 26
Тип продуктуVX Solo II HWS OP, without key
Тип регулювання опаленняЕлектронний
Тип регулювання системи ГВПЕлектронний
Ширина без кожуха [мм]440 мм
Ширина з кожухом [мм]500 мм
Ширина упаковки [мм]840 мм

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто40 Кілограм
Bага нетто38 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428524261
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми