Danfoss logo
Substation type VX Solo with white steel cover

VX Solo II HWS (A337), Тип 2

145F5065

Тип: VX Solo II HWS (A337), Тип 2, 16 бар, 120 °C

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Application typeIndirect Heating & Secondary connections for DHW cylinder
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Heating ActuatorAMV 10
Heating Control valveAHQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 м³/год
jgbcVX Solo II HWS, Type 2, ECL 310/A337, w/o HE pump
Material DescriptionVX-Solo II HWS ECL310/A337TYP2 w/oHEpump
Product line33
Висота без кожуха [мм]861 мм
Висота з кожухом [мм]861 мм
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Вторинний номінальний тиск [бар]6 бар
Глибина без кожуха [мм]365 мм
Глибина з кожухом [мм]380 мм
Група продукціїНевеликі теплові пункти
Класифікація ULNo
Контур бака системи ГВП – марка насосаGrundfos
Контур бака системи ГВП – регулюванняECL 310 + Pump
Контур бака системи ГВП – тип насосаUPM3 Auto 15-70 130
Матеріал кожухаБіла лакована тонколистова сталь
Матеріал припою для нагрівального елементу пластинчастого теплообмінникаBrazed copper
Місце для батарейокНі
Назва регулятора опаленняECL 310 / A337
Назва регулятора системи ГВПECL 310 / A337
Напруга живлення [В] AC230 В
Характеристики виробу
Значення
Напрямок з’єднанняВерхнє та нижнє
Напрямок первинного та вторинного з’єднанняTop and bottom
Первинний номінальний тиск [бар]16 бар
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Потужність [кВт]30.0 кВт
Приєднувальний розмір системи ГВП3/4"
Приєднувальний розмір теплообмінника3/4"
Приєднувальний розмір централізованого теплопостачання3/4"
Регулятор перепаду тискуIntegrated in control valve
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір теплового пунктуТип 2
Розмір труби теплообмінникаØ18
Розмір трубопроводу системи ГВПØ18
Розмір трубопроводу централізованого теплопостачанняØ18
Розрахункова температура подачі [˚C]120 °C
Тип з’єднання з системою ГВПВнутрішня різь
Тип з’єднання з теплообмінникомВнутрішня різь
Тип з’єднання з централізованим теплопостачаннямзовнішня різь
Тип пластинчастого теплообмінника для опаленняXB06H-1 40
Тип продуктуVX Solo II HWS (A337)
Тип регулювання опаленняЕлектронний
Тип регулювання системи ГВПЕлектронний
У межах WEEEНі
Ширина без кожуха [мм]525 мм
Ширина з кожухом [мм]550 мм

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто40 Kilogram
Bага нетто38 Kilogram
Об'єм219.555 Liter
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715162603482
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми