VX Solo II H2WS (A267), Тип 2
145F5067
Тип продукту: VX Solo II H2WS (A267), Тип 2, 16 бар, 110 °C
145F5067
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating & Secondary connections for DHW cylinder |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Heating Actuator | AMV 13 |
| Heating Control valve | AHQM 15 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 1.60 м³/год |
| jgbc | VX Solo II H2WS 310/A267, TYPE2 cover, pipe insulation, STW, with HM |
| Material Description | VXSolo II H2WS 310/A267 TYP2 KR+STW W HM |
| Mixing circuit - control | VMV 15 / AMV 150 |
| Product line | 33 |
| Висота без кожуха [мм] | 861 мм |
| Висота з кожухом [мм] | 861 мм |
| Висота упаковки [мм] | 420 мм |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так, з винятками |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Вторинний номінальний тиск [бар] | 6 бар |
| Глибина без кожуха [мм] | 360 мм |
| Глибина з кожухом [мм] | 380 мм |
| Глибина упаковки [мм] | 800 мм |
| Група продукції | Невеликі теплові пункти |
| Контур бака системи ГВП – марка насоса | Grundfos |
| Контур бака системи ГВП – регулювання | ECL 310 + Pump |
| Контур бака системи ГВП – тип насоса | UPM3 Auto 15-70 130 |
| Контур опалення підлоги – марка насоса | Grundfos |
| Контур опалення підлоги – тип насоса | UPM3 Auto 15-70 130 |
| Марка насоса для опалення | Grundfos |
| Матеріал ізоляції | EPDM |
| Матеріал кожуха | Біла лакована тонколистова сталь |
| Матеріал припою для нагрівального елементу пластинчастого теплообмінника | Brazed copper |
| Місце для батарейок | Ні |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Назва регулятора опалення | ECL 310 / A267 |
| Назва регулятора системи ГВП | ECL 310 / A267 |
| Напруга живлення [В] AC | 230 В |
| Напрямок з’єднання | Верхнє та нижнє |
| Напрямок первинного та вторинного з’єднання | Top and bottom |
| Первинний номінальний тиск [бар] | 16 бар |
| Положення ЄС про виняток RoHS | 6(c) |
| Приєднувальний розмір системи ГВП | 3/4" |
| Приєднувальний розмір теплообмінника | 3/4" |
| Приєднувальний розмір централізованого теплопостачання | 3/4" |
| Регулятор перепаду тиску | Integrated in control valve |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Розмір теплового пункту | Тип 2 |
| Розмір труби теплообмінника | Ø18 |
| Розмір трубопроводу системи ГВП | Ø18 |
| Розмір трубопроводу централізованого теплопостачання | Ø18 |
| Розрахункова температура подачі [˚C] | 110 °C |
| Тип з’єднання з системою ГВП | Внутрішня різь |
| Тип з’єднання з теплообмінником | Внутрішня різь |
| Тип з’єднання з централізованим теплопостачанням | зовнішня різь |
| Тип насоса для опалення | UPM3 Auto 15-70 130 |
| Тип пластинчастого теплообмінника для опалення | XB06H-1 40 |
| Тип продукту | VX Solo II H2WS (A267) |
| Тип регулювання опалення | Електронний |
| Тип регулювання системи ГВП | Електронний |
| У межах WEEE | Ні |
| Ширина без кожуха [мм] | 650 мм |
| Ширина з кожухом [мм] | 700 мм |
| Ширина упаковки [мм] | 840 мм |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 45 Кілограм |
| Bага нетто | 43 Кілограм |
| Об'єм | 399.543 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255118756 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |