Termix Compact 28 VX-FI HWS, Тип 1, Назва регулятора опалення: ECL 310
144H3735
Тип продукту: Termix Compact 28 VX-FI HWS, Тип 1, 16 бар, 120 °C, ECL 310
144H3735
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating & Secondary connections for DHW cylinder |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Heating Actuator | AMV 13 |
| Heating Control valve | AVQM |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 2.50 м³/год |
| Material Description | Compact 28 VX-FI HWS, 1 STW |
| Product line | 33 |
| Варіант кожуха | Без |
| Висота без кожуха [мм] | 890 мм |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так, з винятками |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Глибина без кожуха [мм] | 400 мм |
| Група продукції | Невеликі теплові пункти |
| Дозволи | CE |
| Доступна EPD | Yes |
| Класифікація UL | No |
| Контур бака системи ГВП – регулювання | No control |
| Матеріал припою для нагрівального елементу пластинчастого теплообмінника | Паяна мідь |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва виробу в досьє SCIP | Compact 28 VX-FI HWS, 1 STW |
| Назва регулятора опалення | ECL 310 |
| Напруга живлення [В] | 230.0 В |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Напрямок з’єднання | Нижнє |
| Напрямок первинного та вторинного з’єднання | Bottom + option for top conn |
| Номер досьє SCIP | 1b2feb6b-38ec-4eb9-9e1b-591af809ce7e |
| Опис | Compact 28 VX-FI HWS, 1 STW |
| Первинний номінальний тиск [бар] | 16 бар |
| Положення ЄС про виняток RoHS | 6(c) |
| Приєднувальний розмір теплообмінника | 1" |
| Приєднувальний розмір централізованого теплопостачання | 1" |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Розмір теплового пункту | Тип 1 |
| Розмір труби теплообмінника | Ø28 |
| Розмір трубопроводу централізованого теплопостачання | Ø28 |
| Розрахункова температура подачі [˚C] | 120 °C |
| Сертифікація CE | Yes |
| Тип з’єднання з теплообмінником | Внутрішня різь G |
| Тип з’єднання з централізованим теплопостачанням | Внутрішня різь G |
| Тип пластинчастого теплообмінника для опалення | T137H-1 16 G1"*20 H |
| Тип продукту | Termix Compact 28 VX-FI HWS |
| Тип регулювання опалення | Електронний |
| У межах WEEE | Ні |
| Ширина без кожуха [мм] | 905 мм |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 60 Кілограм |
| Bага нетто | 59 Кілограм |
| Об'єм | 2.896 Гектолітр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715628245669 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |