Теплові пункти, DSA 1 MINI Standard, Standard DE, 7.2.3, 70.0 кВт
146B5596
Standard_DH_DE_7.2.3_1xFH_MIX_plus_1xDHW_sec: Insert Energy Meter, primary right/secondary top + down, High Temperature, SV 3bar TÜV
146B5596
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating & Secondary connected DHW cylinder |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | DSA1 MINI-DRB070-F1WSDE |
| Mixing circuit - control | HRB32-16/AMB162 |
| Product line | 32 |
| Версія теплового пункта | Standard DE, 7.2.3 |
| Висота без кожуха [мм] | 1399 мм |
| Висота з кожухом [мм] | 1399 мм |
| Висота упаковки [мм] | 620 мм |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Вторинний номінальний тиск [бар] | 6 бар |
| Вторинний потік [м3/год] [макс.] | 300.00 м³/год |
| Вторинний тиск [бар] [макс.] | 3 бар |
| Глибина без кожуха [мм] | 482 мм |
| Глибина з кожухом [мм] | 482 мм |
| Глибина упаковки [мм] | 800 мм |
| Група продукції | Теплові пункти |
| Дозволена температура [˚C] [мін.] | 2 °C |
| Дозволи | CE |
| Категорія PED | § 4.3 |
| Кількість виводів колектора для опалення підлоги | 1 |
| Класифікація UL | No |
| Конструкція | Для монтажу на стіні |
| Контур бака системи ГВП – регулювання | Електронний |
| Контур опалення підлоги – марка насоса | Grundfos |
| Контур опалення підлоги – тип насоса | MAGNA1 25-100 |
| Матеріал ізоляції | Спінений поліпропілен |
| Матеріал кожуха | Спінений поліпропілен |
| Матеріал припою для нагрівального елементу пластинчастого теплообмінника | Brazed copper |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва виробника | Danfoss |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Назва категорії | Теплопункти для незалежного теплопостачання |
| Назва регулятора опалення | ECL 310 |
| Напруга живлення [В] AC | 230 В |
| Напрямок з’єднання | Right |
| Напрямок первинного та вторинного з’єднання | Top & Bottom |
| Опис | Standard_DH_DE_7.2.3_1xFH_MIX_plus_1xDHW_sec: Insert Energy Meter, primary right/secondary top + down, High Temperature, SV 3bar TÜV |
| Первинний номінальний тиск [бар] | 25 бар |
| Первинний перепад тиску [бар] [макс.] | 20 бар |
| Первинний перепад тиску без теплолічильника [бар] [мін.] | 0.54 бар |
| Первинний потік [м3/год] [макс.] | 1.25 м³/год |
| Первинний тиск [бар] [макс.] | 25 бар |
| Поточний [A] [макс.] | 2.0 А |
| Потужність [кВт] | 70.0 кВт |
| Приєднувальний розмір теплообмінника | Rp1 1/2" |
| Приєднувальний розмір централізованого теплопостачання | G1" |
| Регулятор перепаду тиску | AVQM |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Розмір труби теплообмінника | DN32 |
| Розмір трубопроводу централізованого теплопостачання | DN20 |
| Розрахункова температура подачі [˚C] | 130 °C |
| Сертифікація CE | Yes |
| Сплав для нагрівального елементу пластинчастого теплообмінника | 1.4404 |
| Тип датчика, теплолічильник | прямий |
| Тип з’єднання з теплообмінником | Внутрішня різь |
| Тип з’єднання з централізованим теплопостачанням | зовнішня різь |
| Тип пластинчастого теплообмінника для опалення | XB12M-1-30 |
| Тип продукту | DSA 1 MINI Standard |
| Тип регулювання опалення | Електронний |
| Ширина без кожуха [мм] | 900 мм |
| Ширина з кожухом [мм] | 900 мм |
| Ширина упаковки [мм] | 1200 мм |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 70 Кілограм |
| Bага нетто | 50 Кілограм |
| Об'єм | 568.135 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162741122 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |