VXe Solo HWP HT (A237), Тип 1
145F4490
Тип продукту: VXe Solo HWP HT (A237), Тип 1, 25 бар, 130 °C
145F4490
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating & Primary connections for DHW cylinder |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Heating Actuator | AMV 13 |
| Heating Control valve | VM2 15 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 1.60 м³/год |
| jgbc | VXe Solo HWP HT (A237), Type 1, STW |
| Material Description | VXe Solo HWP HT, ECL310/A337, Type 1,STW |
| Product line | 33 |
| Висота без кожуха [мм] | 820 мм |
| Висота з кожухом [мм] | 820 мм |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так, з винятками |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Вторинний номінальний тиск [бар] | 6 бар |
| Глибина без кожуха [мм] | 315 мм |
| Глибина з кожухом [мм] | 315 мм |
| Група продукції | Невеликі теплові пункти |
| Класифікація UL | No |
| Марка насоса для опалення | Grundfos |
| Матеріал ізоляції | Polypropylene |
| Матеріал кожуха | Polypropylene |
| Матеріал припою для нагрівального елементу пластинчастого теплообмінника | Brazed copper |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва регулятора опалення | ECL 310 / A237 |
| Напруга живлення [В] AC | 230 В |
| Напрямок з’єднання | Нижнє |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Напрямок первинного та вторинного з’єднання | Нижнє |
| Опис | VXe Solo HWP HT, ECL310/A337, Type 1, with safety function for heating circuit |
| Первинний номінальний тиск [бар] | 25 бар |
| Положення ЄС про виняток RoHS | 6(c) |
| Потужність [кВт] | 25.0 кВт |
| Приєднувальний розмір системи ГВП | 3/4" |
| Приєднувальний розмір теплообмінника | 1" |
| Приєднувальний розмір централізованого теплопостачання | 3/4" |
| Регулятор перепаду тиску | AVPB-F |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Розмір теплового пункту | Тип 1 |
| Розмір трубопроводу системи ГВП | DN15 |
| Розмір трубопроводу централізованого теплопостачання | DN 15 |
| Розрахункова температура подачі [˚C] | 130 °C |
| Тип з’єднання з системою ГВП | зовнішня різь |
| Тип з’єднання з теплообмінником | Внутрішня різь |
| Тип з’єднання з централізованим теплопостачанням | зовнішня різь |
| Тип насоса для опалення | UPM3 Flex AS 15-75 130 |
| Тип пластинчастого теплообмінника для опалення | XB06H-1 26 |
| Тип продукту | VXe Solo HWP HT (A237) |
| Тип регулювання опалення | Електронний |
| Тип регулювання системи ГВП | External control |
| У межах WEEE | Ні |
| Ширина без кожуха [мм] | 550 мм |
| Ширина з кожухом [мм] | 550 мм |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 39 Кілограм |
| Bага нетто | 37 Кілограм |
| Об'єм | 171.616 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424682477 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |