Danfoss logo
VXe Solo HWP HT

VXe Solo HWP HT (A237), Тип 3

145F4487

Тип продукту: VXe Solo HWP HT (A237), Тип 3, 25 бар, 130 °C

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Application typeIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Heating ActuatorAMV 13
Heating Control valveVM2 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 м³/год
jgbcVXe Solo HWP HT (A237), Type 3, STW
Material DescriptionVXe Solo HWP HT, ECL310/A337, Type 3,STW
Product line33
Висота без кожуха [мм]820 мм
Висота з кожухом [мм]820 мм
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Вторинний номінальний тиск [бар]6 бар
Глибина без кожуха [мм]315 мм
Глибина з кожухом [мм]315 мм
Група продукціїНевеликі теплові пункти
Класифікація ULNo
Марка насоса для опаленняGrundfos
Матеріал ізоляціїPolypropylene
Матеріал кожухаPolypropylene
Матеріал припою для нагрівального елементу пластинчастого теплообмінникаBrazed copper
Місце для батарейокНі
Назва регулятора опаленняECL 310 / A237
Напруга живлення [В] AC230 В
Напрямок з’єднанняНижнє
Характеристики виробу
Значення
Напрямок первинного та вторинного з’єднанняНижнє
ОписVXe Solo HWP HT, ECL310/A337, Type 3, with safety function for heating circuit
Первинний номінальний тиск [бар]25 бар
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Потужність [кВт]20.0 кВт
Приєднувальний розмір системи ГВП3/4"
Приєднувальний розмір теплообмінника1"
Приєднувальний розмір централізованого теплопостачання3/4"
Регулятор перепаду тискуAVPB-F
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір теплового пунктуТип 3
Розмір трубопроводу системи ГВПDN15
Розмір трубопроводу централізованого теплопостачанняDN 15
Розрахункова температура подачі [˚C]130 °C
Тип з’єднання з системою ГВПзовнішня різь
Тип з’єднання з теплообмінникомВнутрішня різь
Тип з’єднання з централізованим теплопостачаннямзовнішня різь
Тип насоса для опаленняUPM3 Flex AS 15-75 130
Тип пластинчастого теплообмінника для опаленняXB06L-1 24
Тип продуктуVXe Solo HWP HT (A237)
Тип регулювання опаленняЕлектронний
Тип регулювання системи ГВПExternal control
У межах WEEEНі
Ширина без кожуха [мм]550 мм
Ширина з кожухом [мм]550 мм

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто39 Кілограм
Bага нетто37 Кілограм
Об'єм171.616 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702424659806
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми