Danfoss logo
VXe Solo HWS w cover 145F0609_145F0610_145F0618_145F0619L

VXe Solo HWP (A247), Тип 1

145F4471

Тип продукту: VXe Solo HWP (A247), Тип 1, 16 бар, 120 °C, AHQM 15

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Application typeIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW ActuatorAMV 10
DHW Control valveAHQM 15
DHW control valve kvs value [m3/h]1.60 м³/год
Heating ActuatorAMV 10
Heating Control valveAHQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 м³/год
jgbcVXe Solo HWP (A247), Type 1
Material DescriptionVXe Solo HWP ECL310/A247 TYP1
Product line33
Висота без кожуха [мм]785 мм
Висота з кожухом [мм]785 мм
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Вторинний номінальний тиск [бар]6 бар
Глибина без кожуха [мм]315 мм
Глибина з кожухом [мм]315 мм
Група продукціїНевеликі теплові пункти
Класифікація ULNo
Марка насоса для опаленняGrundfos
Матеріал ізоляціїPolypropylene
Матеріал кожухаPolypropylene
Матеріал припою для нагрівального елементу пластинчастого теплообмінникаBrazed copper
Місце для батарейокНі
Назва регулятора опаленняECL 310 / A247
Назва регулятора системи ГВПECL 310 / A247
Напруга живлення [В] AC230 В
Характеристики виробу
Значення
Напрямок з’єднанняНижнє
Напрямок первинного та вторинного з’єднанняНижнє
ОписVXe Solo HWP ECL310/A247 TYP1
Первинний номінальний тиск [бар]16 бар
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Потужність [кВт]20.0 кВт
Приєднувальний розмір системи ГВП3/4"
Приєднувальний розмір теплообмінника3/4"
Приєднувальний розмір централізованого теплопостачання3/4"
Регулятор перепаду тискуIntegrated in control valve
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір теплового пунктуТип 1
Розмір труби теплообмінникаØ18
Розмір трубопроводу системи ГВПØ18
Розмір трубопроводу централізованого теплопостачанняØ18
Розрахункова температура подачі [˚C]120 °C
Тип з’єднання з системою ГВПзовнішня різь
Тип з’єднання з теплообмінникомВнутрішня різь
Тип з’єднання з централізованим теплопостачаннямзовнішня різь
Тип насоса для опаленняUPM3 Auto 15-70 130
Тип пластинчастого теплообмінника для опаленняXB06H-1 26
Тип продуктуVXe Solo HWP (A247)
Тип регулювання опаленняЕлектронний
Тип регулювання системи ГВПЕлектронний
У межах WEEEНі
Ширина без кожуха [мм]550 мм
Ширина з кожухом [мм]550 мм

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто55 Кілограм
Bага нетто50 Кілограм
Об'єм173.91 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715162538616
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми