Danfoss logo

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Application typeIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Heating Control valveVS2 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 м³/год
jgbcVX Solo II HWP, Type 1, TC200/VS2, Cover
Material DescriptionVX-Solo II H Typ1, Haube XB06H26
Product line33
Випробувальний тиск теплообмінника [бар]38 бар
Висота без кожуха [мм]861 мм
Висота з кожухом [мм]861 мм
Висота упаковки [мм]450 мм
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Вторинний номінальний тиск [бар]6 бар
Глибина без кожуха [мм]365 мм
Глибина з кожухом [мм]380 мм
Глибина упаковки [мм]440 мм
Група продукціїНевеликі теплові пункти
Додаткова інформаціяКожух
Класифікація ULNo
Марка насоса для опаленняGrundfos
Матеріал ізоляціїБез
Матеріал кожухаБіла лакована тонколистова сталь
Матеріал припою для нагрівального елементу пластинчастого теплообмінникаПаяна мідь
Місце для батарейокНі
Назва регулятора опаленняTC200
Напруга живлення [В] AC230 В
Напрямок з’єднанняВерхнє та нижнє
Характеристики виробу
Значення
Напрямок первинного та вторинного з’єднанняTop and bottom
ОписVX Solo II Тип 1, з термостатичним регулюванням, без ізоляції
Первинний номінальний тиск [бар]16 бар
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Потужність [кВт]20.0 кВт
Приєднувальний розмір системи ГВП3/4"
Приєднувальний розмір теплообмінника3/4"
Приєднувальний розмір централізованого теплопостачання3/4"
Регулятор перепаду тискуAVPL
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір теплового пунктуТип 1
Розмір труби теплообмінникаØ18
Розмір трубопроводу системи ГВПØ18
Розмір трубопроводу централізованого теплопостачанняØ18
Розрахункова температура подачі [˚C]110 °C
Теплова потужність [кВт]20 кВт
Тип з’єднання з системою ГВПВнутрішня різь
Тип з’єднання з теплообмінникомВнутрішня різь
Тип з’єднання з централізованим теплопостачаннямВнутрішня різь
Тип насоса для опаленняUPM3 Auto L 15-70 130
Тип пластинчастого теплообмінника для опаленняXB06H-1 26
Тип продуктуVX Solo II HWP (Thermostatic)
Тип регулювання опаленняТермостатичний
У межах WEEEНі
Ширина без кожуха [мм]525 мм
Ширина з кожухом [мм]550 мм
Ширина упаковки [мм]135 мм

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто40 Кілограм
Bага нетто38 Кілограм
Об'єм219.555 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715162510766
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми