Danfoss logo
VX 1-2-3 110/ECL/Alpha2L T24H/ECL 110 + ECL 210

Termix VX, Тип 3, Назва регулятора опалення: ECL 210

144B3930

Тип продукту: Termix VX, Тип 3, 16 бар, 120 °C, ECL 210

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Application typeIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
DG Indicator ProfileContains Gas
Heating ActuatorAMV 10
Heating Control valveVM2
Heating control valve kvs value [m³/h]4.00 м³/год
Material DescriptionVX-3 R¾*110/ECL/UPM3 T24H/ECL 210
Product line33
Варіант кожухаДодатковий
Висота без кожуха [мм]750 мм
Висота з кожухом [мм]800 мм
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Глибина без кожуха [мм]360 мм
Глибина з кожухом [мм]430 мм
Група продукціїНевеликі теплові пункти
ДозволиCE
Класифікація ULNo
Матеріал кожухаБіла лакована тонколистова сталь
Матеріал припою для нагрівального елементу пластинчастого теплообмінникаПаяна мідь
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPVX-3 R¾*110/ECL/UPM3 T24H/ECL 210
Назва регулятора опаленняECL 210
Напруга живлення [В]230.0 В
Характеристики виробу
Значення
Напрямок з’єднанняНижнє
Напрямок первинного та вторинного з’єднанняНижнє
Номер досьє SCIP3baf3109-770f-4d7a-aaa5-6f5fe534d501
ОписTermix VX-3 Комбінована система, включно з насосом UPM3 та ECL 210/A237*
Первинний номінальний тиск [бар]16 бар
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Приєднувальний розмір теплообмінника3/4"
Приєднувальний розмір централізованого теплопостачання3/4"
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір теплового пунктуТип 3
Розмір труби теплообмінникаØ18
Розмір трубопроводу централізованого теплопостачанняØ18
Розрахункова температура подачі [˚C]120 °C
Сертифікація CEYes
Тип з’єднання з теплообмінникомВнутрішня різь G
Тип з’єднання з централізованим теплопостачаннямВнутрішня різь G
Тип пластинчастого теплообмінника для опаленняT24-1 28 G3/4"*20 H
Тип продуктуTermix VX
Тип регулювання опаленняЕлектронний регулятор + регулятор перепаду тиску
У межах WEEEНі
Ширина без кожуха [мм]505 мм
Ширина з кожухом [мм]540 мм

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто40 Кілограм
Bага нетто39 Кілограм
Об'єм159.84 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5706560906169
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми