Danfoss logo
 WW99620011_Termix_CS28VX_tank_INSUCOVER_r_300RGB

Termix Compact 28 VX-FI, Тип 1, Назва регулятора опалення: ECL 310

144H2021

Тип продукту: Termix Compact 28 VX-FI, Тип 1, 16 бар, 120 °C, ECL 310

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Application typeIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Heating ActuatorAMV 10
Heating Control valveAVQM
Heating control valve kvs value [m³/h]4.00 м³/год
Material DescriptionTermix VX-E 1 Compact 28
Product line33
Варіант кожухаБез
Висота без кожуха [мм]890 мм
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Глибина без кожуха [мм]400 мм
Група продукціїНевеликі теплові пункти
ДозволиCE
Доступна EPDYes
Класифікація ULNo
Матеріал припою для нагрівального елементу пластинчастого теплообмінникаПаяна мідь
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPTermix VX-E 1 Compact 28
Назва регулятора опаленняECL 310
Назва регулятора системи ГВПECL 310
Напруга живлення [В]230.0 В
Характеристики виробу
Значення
Напрямок з’єднанняНижнє
Напрямок первинного та вторинного з’єднанняНижнє
Номер досьє SCIPbed1b5f1-d08f-4e9c-9487-67d27adeab10
ОписSubstations - Indirect Heating
Первинний номінальний тиск [бар]16 бар
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Приєднувальний розмір теплообмінника1"
Приєднувальний розмір централізованого теплопостачання1"
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір теплового пунктуТип 1
Розмір труби теплообмінникаØ28
Розмір трубопроводу централізованого теплопостачанняØ28
Розрахункова температура подачі [˚C]120 °C
Сертифікація CEYes
Тип з’єднання з теплообмінникомВнутрішня різь G
Тип з’єднання з централізованим теплопостачаннямВнутрішня різь G
Тип пластинчастого теплообмінника для опаленняT137H-1 26 G1"*20 H
Тип продуктуTermix Compact 28 VX-FI
Тип регулювання опаленняЕлектронний
Тип регулювання системи ГВПExternal control
У межах WEEEНі
Ширина без кожуха [мм]905 мм

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто56 Кілограм
Bага нетто55 Кілограм
Об'єм244.776 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5706561201881
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми