White steel cover for VX 22

VX 22 (A230)

145G4420

Тип продукту: VX 22 (A230), 16 бар, 110 °C

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW control valve kvs value [m3/h]5.50 м³/год
Heating ActuatorAMV 10
Heating Control valveAVQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]2.50 м³/год
jgbcVX22, XB37M20/M40, ECL310/A230
Material DescriptionVX22 XB37M20/M40 ECL310/230 DS452 Std
Product line33
Висота без кожуха [мм]1039 мм
Висота з кожухом [мм]1039 мм
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Вторинний номінальний тиск [бар]6 бар
Глибина без кожуха [мм]385 мм
Глибина з кожухом [мм]400 мм
Група продукціїНевеликі теплові пункти
Класифікація ULNo
Марка насоса для опаленняWilo
Марка насоса системи ГВПWilo
Матеріал ізоляціїEPDM
Матеріал кожухаБіла лакована тонколистова сталь
Матеріал припою для нагрівального елементу пластинчастого теплообмінникаBrazed copper
Матеріал припою для пластинчастого теплообмінника системи ГВПBrazed copper
Місце для батарейокНі
Назва регулятора опаленняECL 310 / A266
Назва регулятора системи ГВПAVTB 25
Напруга живлення [В] AC230 В
Напрямок з’єднанняНижнє
Напрямок первинного та вторинного з’єднанняНижнє
Характеристики виробу
Значення
ОписVX22 XB37M20/M40 ECL310/230 DS452 Std
Первинний номінальний тиск [бар]16 бар
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Приєднувальний розмір системи ГВП1"
Приєднувальний розмір теплообмінника1"
Приєднувальний розмір централізованого теплопостачання1"
Приєднувальний розмір циркуляційної системи3/4"
Регулятор перепаду тискуIntegrated in control valve
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір теплового пунктуM20/M40
Розмір труби теплообмінникаØ22
Розмір трубопроводу системи ГВПØ22
Розмір трубопроводу централізованого теплопостачанняØ22
Розмір циркуляційного трубопроводуØ18
Розрахункова температура подачі [˚C]110 °C
Тип з’єднання з системою ГВПВнутрішня різь
Тип з’єднання з теплообмінникомВнутрішня різь
Тип з’єднання з централізованим теплопостачаннямВнутрішня різь
Тип з’єднання з циркуляційною системоюВнутрішня різь
Тип насоса для опаленняPara 15-130/8-75/SC-12
Тип насоса системи ГВПPara Z BZ15-130/7-50/SC-12
Тип пластинчастого теплообмінника для опаленняXB37M-1 20
Тип пластинчастого теплообмінника системи ГВПXB37M-1 40
Тип продуктуVX 22 (A230)
Тип регулювання опаленняЕлектронний
Тип регулювання системи ГВПТермостатичний
У межах WEEEНі
Циркуляція ГВПТак
Ширина без кожуха [мм]575 мм
Ширина з кожухом [мм]600 мм

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто65 Кілограм
Bага нетто63 Кілограм
Об'єм390.142 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715162519004
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми