Danfoss logo
VVX-Q Apumpe

Termix VVX-Q, Тип 3-4, Назва регулятора опалення: AVTB, Назва регулятора системи ГВП: AVTQ

144H2879

Тип продукту: Termix VVX-Q, Тип 3-4, 10 бар, 110 °C, AVTB, AVTQ

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]3.20 м³/год
Heating ActuatorAVTB
Heating Control valveAVTB
Heating control valve kvs value [m³/h]1.9 м³/год
Material DescriptionVVX 3-4 T24 Standard Iceland
Product line33
Варіант кожухаНа замовлення
Висота без кожуха [мм]750 мм
Висота з кожухом [мм]800 мм
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Глибина без кожуха [мм]360 мм
Глибина з кожухом [мм]430 мм
Група продукціїНевеликі теплові пункти
ДозволиCE
Класифікація ULNo
Матеріал кожухаБіла лакована тонколистова сталь
Матеріал припою для нагрівального елементу пластинчастого теплообмінникаПаяна мідь
Матеріал припою для пластинчастого теплообмінника системи ГВППаяна мідь
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPVVX 3-4 T24 Standard Iceland
Назва регулятора опаленняAVTB
Назва регулятора системи ГВПAVTQ
Напрямок з’єднанняНижнє
Напрямок первинного та вторинного з’єднанняНижнє
Характеристики виробу
Значення
Номер досьє SCIP868ee618-d2e2-4ec9-9325-8ca057056122
Описsubstation for indirect heating and instantaneous domestic hot water
Первинний номінальний тиск [бар]10 бар
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Приєднувальний розмір системи ГВП3/4"
Приєднувальний розмір теплообмінника3/4"
Приєднувальний розмір централізованого теплопостачання3/4"
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір теплового пунктуТип 3-4
Розмір труби теплообмінникаØ18
Розмір трубопроводу системи ГВПØ18
Розмір трубопроводу централізованого теплопостачанняØ18
Розрахункова температура подачі [˚C]110 °C
Сертифікація CEYes
Статичний тиск у системі ХВП [бар] [мін.]1.0 бар
Тип з’єднання з системою ГВПВнутрішня різь G
Тип з’єднання з теплообмінникомВнутрішня різь G
Тип з’єднання з централізованим теплопостачаннямВнутрішня різь G
Тип пластинчастого теплообмінника для опаленняT24-1 40 G3/4"*20 H
Тип пластинчастого теплообмінника системи ГВПT24-1 40 G3/4"*20 H
Тип продуктуTermix VVX-Q
Тип регулювання опаленняТермостатичний
Тип регулювання системи ГВПВитрата/термостатичний
У межах WEEEНі
Циркуляція ГВПБез
Ширина без кожуха [мм]500 мм
Ширина з кожухом [мм]540 мм

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто60 Кілограм
Bага нетто60 Кілограм
Об'єм0.161 Cubic meter
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5706561690265
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми