SE99410001_VVX-IDP_22-22_cover_r

Termix VVX-ID, Назва регулятора системи ГВП: IHPT

144H3589

Тип продукту: Termix VVX-ID, 16 бар, 120 °C, IHPT

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 м³/год
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveVS2
Heating control valve kvs value [m³/h]0.63 м³/год
Material DescriptionVVX-IDP 40-40 Sweden w/cover
Product line33
Варіант кожухаВходить
Висота без кожуха [мм]770 мм
Висота з кожухом [мм]770 мм
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Глибина без кожуха [мм]260 мм
Глибина з кожухом [мм]260 мм
Група продукціїНевеликі теплові пункти
ДозволиCE
Класифікація ULNo
Матеріал кожухаСіра лакована тонколистова сталь
Матеріал припою для нагрівального елементу пластинчастого теплообмінникаBrazed copper
Матеріал припою для пластинчастого теплообмінника системи ГВПBrazed copper
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPVVX-IDP 40-40 Sweden w/cover
Назва регулятора опаленняECL 120
Назва регулятора системи ГВПIHPT
Напруга живлення [В]230.0 В
Напрямок з’єднанняНижнє
Напрямок первинного та вторинного з’єднанняНижнє
Характеристики виробу
Значення
Номер досьє SCIP07d36868-53b9-42ce-a75a-12f9e3d227a4
ОписVVX-IDP 40-40 Sweden w/cover
Первинний номінальний тиск [бар]16 бар
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Приєднувальний розмір системи ГВП3/4"
Приєднувальний розмір теплообмінника3/4"
Приєднувальний розмір централізованого теплопостачання3/4"
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір теплового пунктуType 40-40
Розмір труби теплообмінникаØ18
Розмір трубопроводу системи ГВПØ18
Розмір трубопроводу централізованого теплопостачанняØ18
Розрахункова температура подачі [˚C]120 °C
Сертифікація CEYes
Статичний тиск у системі ХВП [бар] [мін.]1.0 бар
Тип з’єднання з системою ГВПВнутрішня різь G
Тип з’єднання з теплообмінникомВнутрішня різь G
Тип з’єднання з централізованим теплопостачаннямВнутрішня різь G
Тип пластинчастого теплообмінника для опаленняXB06H+-1 40 G3/4"*20 H
Тип пластинчастого теплообмінника системи ГВПXB06H+-1 40 G3/4"*20 H
Тип продуктуTermix VVX-ID
Тип регулювання опаленняЕлектронний
Тип регулювання системи ГВПВитрата/термостатичний
У межах WEEEНі
Циркуляція ГВПБез
Ширина без кожуха [мм]510 мм
Ширина з кожухом [мм]515 мм

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто35 Кілограм
Bага нетто34 Кілограм
Об'єм103.103 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715628120126
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми