Danfoss logo
SE99410001_VVX-IDP_22-22_r

Termix VVX-ID, Назва регулятора системи ГВП: IHPT

144H3588

Тип продукту: Termix VVX-ID, 16 бар, 120 °C, IHPT

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 м³/год
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveVS2
Heating control valve kvs value [m³/h]0.40 м³/год
Material DescriptionVVX-IDP 22-22 Sweden
Product line33
Варіант кожухаБез
Висота без кожуха [мм]770 мм
Висота з кожухом [мм]770 мм
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Глибина без кожуха [мм]260 мм
Глибина з кожухом [мм]260 мм
Група продукціїНевеликі теплові пункти
ДозволиCE
Класифікація ULNo
Матеріал кожухаБез
Матеріал припою для нагрівального елементу пластинчастого теплообмінникаBrazed copper
Матеріал припою для пластинчастого теплообмінника системи ГВПBrazed copper
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPVVX-IDP 22-22 Sweden
Назва регулятора опаленняECL 120
Назва регулятора системи ГВПIHPT
Напруга живлення [В]230.0 В
Напрямок з’єднанняНижнє
Напрямок первинного та вторинного з’єднанняНижнє
Характеристики виробу
Значення
Номер досьє SCIPea50de41-6ace-42a7-af9b-95f1db754abc
ОписVVX-IDP 22-22 Sweden
Первинний номінальний тиск [бар]16 бар
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Приєднувальний розмір системи ГВП3/4"
Приєднувальний розмір теплообмінника3/4"
Приєднувальний розмір централізованого теплопостачання3/4"
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір теплового пунктуType 22-22
Розмір труби теплообмінникаØ18
Розмір трубопроводу системи ГВПØ18
Розмір трубопроводу централізованого теплопостачанняØ18
Розрахункова температура подачі [˚C]120 °C
Сертифікація CEYes
Статичний тиск у системі ХВП [бар] [мін.]1.0 бар
Тип з’єднання з системою ГВПВнутрішня різь G
Тип з’єднання з теплообмінникомВнутрішня різь G
Тип з’єднання з централізованим теплопостачаннямВнутрішня різь G
Тип пластинчастого теплообмінника для опаленняXB06H+-1 22 G3/4"*20 H
Тип пластинчастого теплообмінника системи ГВПXB06H+-1 22 G3/4"*20 H
Тип продуктуTermix VVX-ID
Тип регулювання опаленняЕлектронний
Тип регулювання системи ГВПВитрата/термостатичний
У межах WEEEНі
Циркуляція ГВПБез
Ширина без кожуха [мм]510 мм
Ширина з кожухом [мм]515 мм

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто35 Кілограм
Bага нетто34 Кілограм
Об'єм102.102 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715628120119
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми