Termix VVX-ID 22-22 Sweden 144H1458 r

Termix VVX-ID, Назва регулятора системи ГВП: IHPT

144H1405

Тип продукту: Termix VVX-ID, 16 бар, 120 °C, IHPT

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 м³/год
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveVS2
Heating control valve kvs value [m³/h]0.40 м³/год
Material DescriptionVVX-ID 22-22 Sverige m/skåp
Product line33
Варіант кожухаВходить
Висота без кожуха [мм]750 мм
Висота з кожухом [мм]800 мм
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Глибина без кожуха [мм]360 мм
Глибина з кожухом [мм]430 мм
Група продукціїНевеликі теплові пункти
ДозволиCE
Класифікація ULNo
Матеріал кожухаБіла лакована тонколистова сталь
Матеріал припою для нагрівального елементу пластинчастого теплообмінникаBrazed copper
Матеріал припою для пластинчастого теплообмінника системи ГВПBrazed copper
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPVVX-ID 22-22 Sverige m/skåp
Назва регулятора опаленняECL 310,A230.1
Назва регулятора системи ГВПIHPT
Напруга живлення [В]230.0 В
Напрямок з’єднанняВерхнє та нижнє
Напрямок первинного та вторинного з’єднанняTop and bottom
Характеристики виробу
Значення
Номер досьє SCIPeb782b65-d11c-44f3-87ca-e9ef30c2ae2f
ОписVVX-ID 22-22 Sverige m/skåp
Первинний номінальний тиск [бар]16 бар
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Приєднувальний розмір системи ГВП3/4"
Приєднувальний розмір теплообмінника3/4"
Приєднувальний розмір централізованого теплопостачання3/4"
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір теплового пунктуType 22-22
Розмір труби теплообмінникаØ18
Розмір трубопроводу системи ГВПØ18
Розмір трубопроводу централізованого теплопостачанняØ18
Розрахункова температура подачі [˚C]120 °C
Сертифікація CEYes
Статичний тиск у системі ХВП [бар] [мін.]1.0 бар
Тип з’єднання з системою ГВПВнутрішня різь G
Тип з’єднання з теплообмінникомВнутрішня різь G
Тип з’єднання з централізованим теплопостачаннямВнутрішня різь G
Тип пластинчастого теплообмінника для опаленняXB06H+-1 22 G3/4"*20 H
Тип пластинчастого теплообмінника системи ГВПXB06H+-1 22 G3/4"*20 H
Тип продуктуTermix VVX-ID
Тип регулювання опаленняЕлектронний
Тип регулювання системи ГВПВитрата/термостатичний
У межах WEEEНі
Циркуляція ГВПБез
Ширина без кожуха [мм]525 мм
Ширина з кожухом [мм]540 мм

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто35 Кілограм
Bага нетто35 Кілограм
Об'єм185.76 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5706561087751
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми