Danfoss logo
Termix VVX-I FI, with insu cover

Termix VVX-I FI, Тип 1-2, Назва регулятора системи ГВП: IHPT

144H3844

Тип продукту: Termix VVX-I FI, Тип 1-2, 10 бар, 120 °C, IHPT

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 м³/год
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveAVQML
Heating control valve kvs value [m³/h]1.0 м³/год
Material DescriptionTermix VVX-I-FI 1-2
Product line33
Варіант кожухаДодатковий
Висота без кожуха [мм]800 мм
Висота з кожухом [мм]800 мм
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Глибина без кожуха [мм]380 мм
Глибина з кожухом [мм]455 мм
Група продукціїНевеликі теплові пункти
ДозволиCE
Доступна EPDYes
Класифікація ULNo
Матеріал кожухаБіла лакована тонколистова сталь
Матеріал припою для нагрівального елементу пластинчастого теплообмінникаПаяна мідь
Матеріал припою для пластинчастого теплообмінника системи ГВППаяна мідь
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPTermix VVX-I-FI 1-2
Назва регулятора опаленняECL 120
Назва регулятора системи ГВПIHPT
Напруга живлення [В]230.0 В
Напрямок з’єднанняНижнє
Характеристики виробу
Значення
Напрямок первинного та вторинного з’єднанняНижнє
Номер досьє SCIPee444be1-31cc-48da-b6e6-a0ce6dbc3ac0
ОписTermix VVX-I-FI 1-2
Первинний номінальний тиск [бар]10 бар
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Приєднувальний розмір системи ГВП3/4"
Приєднувальний розмір теплообмінника3/4"
Приєднувальний розмір централізованого теплопостачання3/4"
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір теплового пунктуТип 1-2
Розмір труби теплообмінникаØ18
Розмір трубопроводу системи ГВПØ18
Розмір трубопроводу централізованого теплопостачанняØ18
Розрахункова температура подачі [˚C]120 °C
Сертифікація CEYes
Статичний тиск у системі ХВП [бар] [мін.]1.0 бар
Тип з’єднання з системою ГВПВнутрішня різь G
Тип з’єднання з теплообмінникомВнутрішня різь G
Тип з’єднання з централізованим теплопостачаннямВнутрішня різь G
Тип пластинчастого теплообмінника для опаленняXB06H+-1 26 G3/4" HP
Тип пластинчастого теплообмінника системи ГВПXB06H+-1 26 G3/4" HP
Тип продуктуTermix VVX-I FI
Тип регулювання опаленняЕлектронний регулятор + регулятор перепаду тиску
Тип регулювання системи ГВПВитрата/термостатичний
У межах WEEEНі
Циркуляція ГВПДодатковий
Ширина без кожуха [мм]530 мм
Ширина з кожухом [мм]540 мм

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто30 Кілограм
Bага нетто29 Кілограм
Об'єм159 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715628297910
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми