Termix VVX-B, Тип 1-3, Назва регулятора опалення: ECL 110, Назва регулятора системи ГВП: AVTB
144H0037
Тип продукту: Termix VVX-B, Тип 1-3, 16 бар, 120 °C, ECL 110, AVTB
144H0037
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 1.90 м³/год |
| Heating Actuator | AMV 10 |
| Heating Control valve | VM2 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 2.5 м³/год |
| Material Description | Termix VVX-B-1-3 |
| Product line | 33 |
| Варіант кожуха | Додатковий |
| Висота без кожуха [мм] | 810 мм |
| Висота з кожухом [мм] | 810 мм |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так, з винятками |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Глибина без кожуха [мм] | 360 мм |
| Глибина з кожухом [мм] | 430 мм |
| Група продукції | Невеликі теплові пункти |
| Дозволи | CE |
| Класифікація UL | No |
| Матеріал кожуха | Біла лакована тонколистова сталь |
| Матеріал припою для нагрівального елементу пластинчастого теплообмінника | Паяна мідь |
| Матеріал припою для пластинчастого теплообмінника системи ГВП | Паяна мідь |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва виробу в досьє SCIP | Termix VVX-B-1-3 |
| Назва регулятора опалення | ECL 110 |
| Назва регулятора системи ГВП | AVTB |
| Напруга живлення [В] | 230.0 В |
| Напрямок з’єднання | Нижнє |
| Напрямок первинного та вторинного з’єднання | Нижнє |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Номер досьє SCIP | 71094f89-6ef2-4c62-8c3c-7082d97a48a2 |
| Опис | Termix VVX-B 1-3 з ECL110*, Ізоляція пластинчастого теплообмінника/трубопроводу |
| Первинний номінальний тиск [бар] | 16 бар |
| Положення ЄС про виняток RoHS | 6(c) |
| Приєднувальний розмір системи ГВП | 3/4" |
| Приєднувальний розмір теплообмінника | 3/4" |
| Приєднувальний розмір централізованого теплопостачання | 3/4" |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Розмір теплового пункту | Тип 1-3 |
| Розмір труби теплообмінника | Ø18 |
| Розмір трубопроводу системи ГВП | Ø18 |
| Розмір трубопроводу централізованого теплопостачання | Ø18 |
| Розрахункова температура подачі [˚C] | 120 °C |
| Сертифікація CE | Yes |
| Статичний тиск у системі ХВП [бар] [мін.] | 1.0 бар |
| Тип з’єднання з системою ГВП | Внутрішня різь G |
| Тип з’єднання з теплообмінником | Внутрішня різь G |
| Тип з’єднання з централізованим теплопостачанням | Внутрішня різь G |
| Тип пластинчастого теплообмінника для опалення | T24-1 28 G3/4"*20 H |
| Тип пластинчастого теплообмінника системи ГВП | T24-1 16 G3/4" P |
| Тип продукту | Termix VVX-B |
| Тип регулювання опалення | Електронний регулятор + регулятор перепаду тиску |
| Тип регулювання системи ГВП | Термостатичний |
| У межах WEEE | Ні |
| Циркуляція ГВП | Без |
| Ширина без кожуха [мм] | 530 мм |
| Ширина з кожухом [мм] | 540 мм |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 35 Кілограм |
| Bага нетто | 34 Кілограм |
| Об'єм | 153.09 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706560909184 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |